Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
175,1515 € - 194,6082 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2350.0
302,1196 € - 335,6873 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4200.0
281,5093 € - 312,7904 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3900.0
243,7804 € - 270,8694 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3350.0
267,7897 € - 297,5464 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3700.0
284,9701 € - 316,6323 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3950.0
264,3701 € - 293,7457 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3650.0
144,9107 € - 170,4856 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4550.0
149,865 € - 176,3154 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4750.0
163,2962 € - 192,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
5250.0
171,9173 € - 202,2508 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
5550.0
178,0252 € - 209,4402 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
5800.0
179,4363 € - 211,0985 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
5850.0
143,479 € - 168,7964 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4500.0
147,7741 € - 173,8537 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4650.0
139,1118 € - 163,6567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
4350.0
26,2753 € - 43,7956 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
750.0
52,6021 € - 87,6633 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1700.0
83,7596 € - 111,6726 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
2250.0
21,7845 € - 36,3075 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
550.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 2350.0 1.5 Aço

20282851

Intervalo de preços
194,6082 € - 175,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.195
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4200.0 1.5 Aço

20283223

Intervalo de preços
335,6873 € - 302,1196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    41.454
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3900.0 1.5 Aço

20283162

Intervalo de preços
312,7904 € - 281,5093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    38.493
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3350.0 1.5 Aço

20283056

Intervalo de preços
270,8694 € - 243,7804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.065
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3700.0 1.5 Aço

20283124

Intervalo de preços
297,5464 € - 267,7897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    36.519
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3950.0 1.5 Aço

20283179

Intervalo de preços
316,6323 € - 284,9701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    38.987
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3650.0 1.5 Aço

20283117

Intervalo de preços
293,7457 € - 264,3701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    36.026
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 4550.0 0.9 Aço

20279745

Intervalo de preços
170,4856 € - 144,9107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    11.239
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 4750.0 0.9 Aço

20279783

Intervalo de preços
176,3154 € - 149,865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    11.733
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 5250.0 0.9 Aço

20279882

Intervalo de preços
192,1156 € - 163,2962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    12.968
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 5550.0 0.9 Aço

20279943

Intervalo de preços
202,2508 € - 171,9173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    13.709
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 5800.0 0.9 Aço

20279998

Intervalo de preços
209,4402 € - 178,0252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    14.326
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 5850.0 0.9 Aço

20280000

Intervalo de preços
211,0985 € - 179,4363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    14.450
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 4500.0 0.9 Aço

20279738

Intervalo de preços
168,7964 € - 143,479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    11.115
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 4650.0 0.9 Aço

20279769

Intervalo de preços
173,8537 € - 147,7741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    11.486
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 4350.0 0.9 Aço

20279707

Intervalo de preços
163,6567 € - 139,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    10.745
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 750.0 0.9 Aço

20280178

Intervalo de preços
43,7956 € - 26,2753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.888
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1700.0 0.9 Aço

20280352

Intervalo de preços
87,6633 € - 52,6021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.545
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 2250.0 0.9 Aço

20280468

Intervalo de preços
111,6726 € - 83,7596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    8.663
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 550.0 0.9 Aço

20280130

Intervalo de preços
36,3075 € - 21,7845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    2.118
  • Material
    Aço