Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
243,3069 € - 270,3445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3250.0
135,1775 € - 180,2402 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2100.0
232,7288 € - 258,5817 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3100.0
257,4075 € - 286,0107 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3450.0
193,9812 € - 215,5288 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2550.0
124,1552 € - 165,5367 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1950.0
103,5808 € - 138,1077 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1600.0
201,0156 € - 223,346 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2650.0
88,9089 € - 118,5382 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1350.0
190,427 € - 211,5832 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2500.0
169,2708 € - 188,0786 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2200.0
138,15 € - 184,1965 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2150.0
183,3714 € - 203,7448 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2400.0
208,0712 € - 231,1844 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2750.0
176,1994 € - 195,7795 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3200.0
216,6924 € - 240,7681 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4000.0
242,0163 € - 268,9059 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4500.0
221,7487 € - 246,3851 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4100.0
234,4001 € - 260,4434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4350.0
77,1567 € - 102,872 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1150.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 3250.0 1.5 Aço

20283032

Intervalo de preços
270,3445 € - 243,3069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.078
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2100.0 1.5 Aço

20282806

Intervalo de preços
180,2402 € - 135,1775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.727
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3100.0 1.5 Aço

20283001

Intervalo de preços
258,5817 € - 232,7288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.597
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3450.0 1.5 Aço

20283070

Intervalo de preços
286,0107 € - 257,4075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    34.052
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2550.0 1.5 Aço

20282899

Intervalo de preços
215,5288 € - 193,9812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.169
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1950.0 1.5 Aço

20282776

Intervalo de preços
165,5367 € - 124,1552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.247
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1600.0 1.5 Aço

20282707

Intervalo de preços
138,1077 € - 103,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.792
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2650.0 1.5 Aço

20282912

Intervalo de preços
223,346 € - 201,0156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26156
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1350.0 1.5 Aço

20282653

Intervalo de preços
118,5382 € - 88,9089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    13.325
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2500.0 1.5 Aço

20282882

Intervalo de preços
211,5832 € - 190,427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.675
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2200.0 1.5 Aço

20282820

Intervalo de preços
188,0786 € - 169,2708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.714
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2150.0 1.5 Aço

20282813

Intervalo de preços
184,1965 € - 138,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.221
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2400.0 1.5 Aço

20282868

Intervalo de preços
203,7448 € - 183,3714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.688
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2750.0 1.5 Aço

20282936

Intervalo de preços
231,1844 € - 208,0712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.143
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3200.0 1.5 Aço

20281830

Intervalo de preços
195,7795 € - 176,1994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.760
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4000.0 1.5 Aço

20281991

Intervalo de preços
240,7681 € - 216,6924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.200
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4500.0 1.5 Aço

20282097

Intervalo de preços
268,9059 € - 242,0163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.975
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4100.0 1.5 Aço

20282011

Intervalo de preços
246,3851 € - 221,7487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.755
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4350.0 1.5 Aço

20282066

Intervalo de preços
260,4434 € - 234,4001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.143
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1150.0 1.5 Aço

20282615

Intervalo de preços
102,872 € - 77,1567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    11.351
  • Material
    Aço