Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
57,9574 € - 96,5992 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2150.0
91,9343 € - 108,1611 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2500.0
104,427 € - 122,8541 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
20.0
2950.0
73,3274 € - 122,2088 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5500.0
75,8661 € - 126,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
5750.0
14,016 € - 23,367 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
450.0
31,3746 € - 52,2981 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1650.0
11,6782 € - 19,4637 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
250.0
16,248 € - 27,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
650.0
13,4871 € - 22,4785 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
400.0
78,3731 € - 130,629 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
6000.0
73,1052 € - 121,8491 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5650.0
76,2469 € - 127,0853 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5950.0
76,7758 € - 127,9633 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
6000.0
12,1965 € - 20,3311 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
300.0
68,5567 € - 114,2646 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5200.0
69,1067 € - 115,1744 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5250.0
71,6878 € - 119,4796 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
5500.0
9,0866 € - 15,1478 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
100.0
25,673 € - 42,7884 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6
12.0
1100.0
  • de 72
Eixo endurecido 20.0 2150.0 0.9 Aço

20279264

Intervalo de preços
96,5992 € - 57,9574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    5.311
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 2500.0 0.9 Aço

20279332

Intervalo de preços
108,1611 € - 91,9343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.175
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 20.0 2950.0 0.9 Aço

20279424

Intervalo de preços
122,8541 € - 104,427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    7.287
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5500.0 0.4 Aço

20276362

Intervalo de preços
122,2088 € - 73,3274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.410
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 5750.0 0.4 Aço

20276416

Intervalo de preços
126,44 € - 75,8661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.565
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 450.0 0.6 Aço

20276546

Intervalo de preços
23,367 € - 14,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.401
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1650.0 0.6 Aço

20276782

Intervalo de preços
52,2981 € - 31,3746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    1.469
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 250.0 0.6 Aço

20276508

Intervalo de preços
19,4637 € - 11,6782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.223
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 650.0 0.6 Aço

20276584

Intervalo de preços
27,0799 € - 16,248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.579
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 400.0 0.6 Aço

20276539

Intervalo de preços
22,4785 € - 13,4871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.256
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 6000.0 0.4 Aço

20276461

Intervalo de preços
130,629 € - 78,3731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    3.720
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5650.0 0.4 Aço

20275204

Intervalo de preços
121,8491 € - 73,1052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.260
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5950.0 0.4 Aço

20275266

Intervalo de preços
127,0853 € - 76,2469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.380
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 6000.0 0.4 Aço

20275273

Intervalo de preços
127,9633 € - 76,7758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.400
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 300.0 0.4 Aço

20275327

Intervalo de preços
20,3311 € - 12,1965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.186
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5200.0 0.4 Aço

20275112

Intervalo de preços
114,2646 € - 68,5567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5250.0 0.4 Aço

20275129

Intervalo de preços
115,1744 € - 69,1067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.100
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 5500.0 0.4 Aço

20275174

Intervalo de preços
119,4796 € - 71,6878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.200
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 100.0 0.4 Aço

20275280

Intervalo de preços
15,1478 € - 9,0866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.062
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 12.0 1100.0 0.6 Aço

20276676

Intervalo de preços
42,7884 € - 25,673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Weight kg
    0.979
  • Material
    Aço