Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
74,2054 € - 98,937 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1100.0
172,825 € - 192,0242 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2250.0
211,5726 € - 235,0771 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2800.0
229,2168 € - 254,6889 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3050.0
275,02 € - 305,5802 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3700.0
253,8638 € - 282,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3400.0
331,4225 € - 368,2448 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4500.0
264,4737 € - 293,8596 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3550.0
118,2843 € - 157,7089 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1850.0
218,6282 € - 242,9155 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2900.0
239,7738 € - 266,4094 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3200.0
222,1613 € - 246,8505 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2950.0
225,6732 € - 250,7433 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3000.0
260,9088 € - 289,9034 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3500.0
278,5637 € - 309,5152 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3750.0
197,472 € - 219,411 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2600.0
186,9256 € - 207,6904 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2450.0
204,5276 € - 227,2493 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2700.0
179,8806 € - 199,8626 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2350.0
250,3625 € - 278,1829 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3350.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 1100.0 1.5 Aço

20282608

Intervalo de preços
98,937 € - 74,2054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    10.857
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2250.0 1.5 Aço

20282837

Intervalo de preços
192,0242 € - 172,825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.208
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2800.0 1.5 Aço

20282943

Intervalo de preços
235,0771 € - 211,5726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.636
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3050.0 1.5 Aço

20282998

Intervalo de preços
254,6889 € - 229,2168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.104
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3700.0 1.5 Aço

20283124

Intervalo de preços
305,5802 € - 275,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    36.519
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3400.0 1.5 Aço

20283063

Intervalo de preços
282,0756 € - 253,8638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.558
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4500.0 1.5 Aço

20283285

Intervalo de preços
368,2448 € - 331,4225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    44.415
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3550.0 1.5 Aço

20283094

Intervalo de preços
293,8596 € - 264,4737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    35.039
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1850.0 1.5 Aço

20282752

Intervalo de preços
157,7089 € - 118,2843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.260
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2900.0 1.5 Aço

20282967

Intervalo de preços
242,9155 € - 218,6282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.623
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3200.0 1.5 Aço

20283025

Intervalo de preços
266,4094 € - 239,7738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.584
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2950.0 1.5 Aço

20282974

Intervalo de preços
246,8505 € - 222,1613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.117
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3000.0 1.5 Aço

20282981

Intervalo de preços
250,7433 € - 225,6732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.610
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3500.0 1.5 Aço

20283087

Intervalo de preços
289,9034 € - 260,9088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    34.545
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3750.0 1.5 Aço

20283131

Intervalo de preços
309,5152 € - 278,5637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    37.013
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2600.0 1.5 Aço

20282905

Intervalo de preços
219,411 € - 197,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.662
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2450.0 1.5 Aço

20282875

Intervalo de preços
207,6904 € - 186,9256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.182
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2700.0 1.5 Aço

20282929

Intervalo de preços
227,2493 € - 204,5276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.649
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2350.0 1.5 Aço

20282851

Intervalo de preços
199,8626 € - 179,8806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.195
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3350.0 1.5 Aço

20283056

Intervalo de preços
278,1829 € - 250,3625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.065
  • Material
    Aço