Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
199,0058 € - 221,114 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3650.0
229,3544 € - 254,837 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4250.0
226,8368 € - 252,0444 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4200.0
239,4882 € - 266,0921 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4450.0
209,0761 € - 232,3057 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3850.0
211,6678 € - 235,1829 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3900.0
216,6924 € - 240,7681 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4000.0
242,0163 € - 268,9059 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4500.0
176,1994 € - 195,7795 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3200.0
196,4353 € - 218,2579 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3600.0
214,1748 € - 237,9755 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3950.0
201,5128 € - 223,9066 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3700.0
254,6783 € - 282,9748 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4750.0
252,1502 € - 280,1716 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4700.0
186,3438 € - 207,0452 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3400.0
171,1113 € - 190,1202 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3100.0
188,872 € - 209,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3450.0
221,7487 € - 246,3851 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4100.0
234,4001 € - 260,4434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4350.0
224,3086 € - 249,2306 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4150.0
  • de 72
Eixo endurecido 30.0 3650.0 1.5 Aço

20281922

Intervalo de preços
221,114 € - 199,0058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.258
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4250.0 1.5 Aço

20282042

Intervalo de preços
254,837 € - 229,3544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.588
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4200.0 1.5 Aço

20282035

Intervalo de preços
252,0444 € - 226,8368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.310
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4450.0 1.5 Aço

20282080

Intervalo de preços
266,0921 € - 239,4882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.698
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3850.0 1.5 Aço

20281960

Intervalo de preços
232,3057 € - 209,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.368
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3900.0 1.5 Aço

20281977

Intervalo de preços
235,1829 € - 211,6678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.645
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4000.0 1.5 Aço

20281991

Intervalo de preços
240,7681 € - 216,6924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.200
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4500.0 1.5 Aço

20282097

Intervalo de preços
268,9059 € - 242,0163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.975
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3200.0 1.5 Aço

20281830

Intervalo de preços
195,7795 € - 176,1994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.760
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3600.0 1.5 Aço

20281915

Intervalo de preços
218,2579 € - 196,4353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.980
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3950.0 1.5 Aço

20281984

Intervalo de preços
237,9755 € - 214,1748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    21.923
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3700.0 1.5 Aço

20281939

Intervalo de preços
223,9066 € - 201,5128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.535
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4750.0 1.5 Aço

20282141

Intervalo de preços
282,9748 € - 254,6783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.363
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4700.0 1.5 Aço

20282134

Intervalo de preços
280,1716 € - 252,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.085
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3400.0 1.5 Aço

20281878

Intervalo de preços
207,0452 € - 186,3438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.870
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3100.0 1.5 Aço

20281816

Intervalo de preços
190,1202 € - 171,1113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    17.205
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3450.0 1.5 Aço

20281885

Intervalo de preços
209,8589 € - 188,872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.148
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4100.0 1.5 Aço

20282011

Intervalo de preços
246,3851 € - 221,7487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.755
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4350.0 1.5 Aço

20282066

Intervalo de preços
260,4434 € - 234,4001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.143
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4150.0 1.5 Aço

20282028

Intervalo de preços
249,2306 € - 224,3086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.033
  • Material
    Aço