Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
132,0464 € - 176,0619 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
2850.0
183,7733 € - 204,1891 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
3350.0
267,3297 € - 297,033 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5000.0
219,2205 € - 243,5819 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4050.0
300,8941 € - 334,3314 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3200.0
265,0766 € - 294,526 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
2800.0
363,6222 € - 404,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3900.0
403,9459 € - 448,8288 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4350.0
332,2687 € - 369,1863 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3550.0
318,8134 € - 354,2394 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3400.0
444,2908 € - 493,6588 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4800.0
475,6337 € - 528,4819 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
5150.0
372,5924 € - 413,9951 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4000.0
336,775 € - 374,1897 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3600.0
323,3196 € - 359,2429 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3450.0
399,4925 € - 443,8782 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4300.0
377,0564 € - 418,9562 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4050.0
350,2092 € - 389,1154 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
3750.0
408,4204 € - 453,8005 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4400.0
417,3907 € - 463,7651 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
4500.0
  • de 72
Eixo endurecido 30.0 2850.0 1.5 Aço

20281762

Intervalo de preços
176,0619 € - 132,0464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.818
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 3350.0 1.5 Aço

20281861

Intervalo de preços
204,1891 € - 183,7733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    18.593
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5000.0 1.5 Aço

20282196

Intervalo de preços
297,033 € - 267,3297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.750
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4050.0 1.5 Aço

20282004

Intervalo de preços
243,5819 € - 219,2205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.478
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3200.0 1.5 Aço

20284206

Intervalo de preços
334,3314 € - 300,8941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    49.280
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 2800.0 1.5 Aço

20284121

Intervalo de preços
294,526 € - 265,0766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    43.120
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3900.0 1.5 Aço

20284343

Intervalo de preços
404,02 € - 363,6222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    60.060
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4350.0 1.5 Aço

20284435

Intervalo de preços
448,8288 € - 403,9459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    66.990
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3550.0 1.5 Aço

20284275

Intervalo de preços
369,1863 € - 332,2687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    54.670
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3400.0 1.5 Aço

20284244

Intervalo de preços
354,2394 € - 318,8134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    52.360
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4800.0 1.5 Aço

20284527

Intervalo de preços
493,6588 € - 444,2908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    73.920
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 5150.0 1.5 Aço

20284596

Intervalo de preços
528,4819 € - 475,6337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    79.310
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4000.0 1.5 Aço

20284367

Intervalo de preços
413,9951 € - 372,5924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    61.600
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3600.0 1.5 Aço

20284282

Intervalo de preços
374,1897 € - 336,775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    55.440
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3450.0 1.5 Aço

20284251

Intervalo de preços
359,2429 € - 323,3196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    53.130
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4300.0 1.5 Aço

20284428

Intervalo de preços
443,8782 € - 399,4925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    66.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4050.0 1.5 Aço

20284374

Intervalo de preços
418,9562 € - 377,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    62.370
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 3750.0 1.5 Aço

20284312

Intervalo de preços
389,1154 € - 350,2092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    57.750
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4400.0 1.5 Aço

20284442

Intervalo de preços
453,8005 € - 408,4204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    67.760
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 4500.0 1.5 Aço

20284466

Intervalo de preços
463,7651 € - 417,3907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    69.300
  • Material
    Aço