Menu Procurar

Eixo endurecido 30.0 4200.0 1.5 Aço

O eixo de aço temperado de 30Ø concebido para utilizar com casquilhos de esferas lineares proporciona um movimento rotativo suave e preciso. Devido a material utilizado na sua produção, oferece mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Fabricado em aço carbono.
Referência da Essentra:

20282035

Número de peça do fabricante:

20282035

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 252,0444 €
10 + 226,8368 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

252,04 €

1 x 252,0444 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 30.0
l1 4200.0
Depth of hardness min 1.5
Weight kg 23.310
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos