Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
44,5444 € - 74,2477 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2900.0
36,7695 € - 61,2895 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2150.0
37,2455 € - 62,0829 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2200.0
38,3456 € - 63,9023 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2300.0
43,00 € - 71,6666 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
2750.0
53,4511 € - 89,0888 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
3750.0
59,7028 € - 99,4976 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4350.0
60,2529 € - 100,4179 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4400.0
60,6654 € - 101,1055 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4450.0
91,1198 € - 151,8698 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4900.0
91,9237 € - 153,2132 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
4950.0
95,6366 € - 159,3908 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5200.0
98,1119 € - 163,5163 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
5350.0
26,0962 € - 43,4971 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1300.0
31,8083 € - 53,0069 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1850.0
32,3267 € - 53,8848 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1900.0
32,845 € - 54,7417 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
1950.0
56,0216 € - 93,3623 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4000.0
57,0054 € - 95,0125 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4100.0
57,5554 € - 95,9328 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
8.0
4150.0
  • de 72
Eixo endurecido 8.0 2900.0 0.4 Aço

20274658

Intervalo de preços
74,2477 € - 44,5444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.160
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2150.0 0.4 Aço

20274504

Intervalo de preços
61,2895 € - 36,7695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2200.0 0.4 Aço

20274511

Intervalo de preços
62,0829 € - 37,2455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.880
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2300.0 0.4 Aço

20274535

Intervalo de preços
63,9023 € - 38,3456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.920
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 2750.0 0.4 Aço

20274627

Intervalo de preços
71,6666 € - 43,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.100
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 3750.0 0.4 Aço

20274825

Intervalo de preços
89,0888 € - 53,4511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.500
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4350.0 0.4 Aço

20274948

Intervalo de preços
99,4976 € - 59,7028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.740
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4400.0 0.4 Aço

20274955

Intervalo de preços
100,4179 € - 60,2529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.760
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4450.0 0.4 Aço

20274962

Intervalo de preços
101,1055 € - 60,6654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.780
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4900.0 0.4 Aço

20273866

Intervalo de preços
151,8698 € - 91,1198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.127
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 4950.0 0.4 Aço

20273873

Intervalo de preços
153,2132 € - 91,9237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.139
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5200.0 0.4 Aço

20273927

Intervalo de preços
159,3908 € - 95,6366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.196
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 6.0 5350.0 0.4 Aço

20273958

Intervalo de preços
163,5163 € - 98,1119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.231
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1300.0 0.4 Aço

20274337

Intervalo de preços
43,4971 € - 26,0962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.520
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1850.0 0.4 Aço

20274443

Intervalo de preços
53,0069 € - 31,8083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.740
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1900.0 0.4 Aço

20274450

Intervalo de preços
53,8848 € - 32,3267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.760
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 1950.0 0.4 Aço

20274467

Intervalo de preços
54,7417 € - 32,845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    0.780
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4000.0 0.4 Aço

20274870

Intervalo de preços
93,3623 € - 56,0216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.600
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4100.0 0.4 Aço

20274894

Intervalo de preços
95,0125 € - 57,0054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 8.0 4150.0 0.4 Aço

20274900

Intervalo de preços
95,9328 € - 57,5554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.660
  • Material
    Aço