Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
225,6732 € - 250,7433 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3000.0
239,7738 € - 266,4094 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3200.0
211,5726 € - 235,0771 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2800.0
204,5276 € - 227,2493 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2700.0
179,8806 € - 199,8626 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2350.0
172,825 € - 192,0242 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2250.0
208,0712 € - 231,1844 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2750.0
193,9812 € - 215,5288 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2550.0
250,3625 € - 278,1829 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3350.0
275,02 € - 305,5802 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3700.0
253,8638 € - 282,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3400.0
398,2549 € - 442,5031 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2550.0
353,0652 € - 392,2888 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2250.0
450,9444 € - 501,0529 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2900.0
413,3393 € - 459,2694 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2650.0
70,9367 € - 118,2314 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
650.0
232,221 € - 258,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1450.0
393,8121 € - 437,5631 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2500.0
277,8761 € - 308,7536 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1750.0
308,2987 € - 342,5506 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1950.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 3000.0 1.5 Aço

20282981

Intervalo de preços
250,7433 € - 225,6732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.610
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3200.0 1.5 Aço

20283025

Intervalo de preços
266,4094 € - 239,7738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.584
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2800.0 1.5 Aço

20282943

Intervalo de preços
235,0771 € - 211,5726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.636
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2700.0 1.5 Aço

20282929

Intervalo de preços
227,2493 € - 204,5276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.649
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2350.0 1.5 Aço

20282851

Intervalo de preços
199,8626 € - 179,8806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    23.195
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2250.0 1.5 Aço

20282837

Intervalo de preços
192,0242 € - 172,825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    22.208
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2750.0 1.5 Aço

20282936

Intervalo de preços
231,1844 € - 208,0712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.143
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2550.0 1.5 Aço

20282899

Intervalo de preços
215,5288 € - 193,9812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.169
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3350.0 1.5 Aço

20283056

Intervalo de preços
278,1829 € - 250,3625 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.065
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3700.0 1.5 Aço

20283124

Intervalo de preços
305,5802 € - 275,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    36.519
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3400.0 1.5 Aço

20283063

Intervalo de preços
282,0756 € - 253,8638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.558
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2550.0 1.5 Aço

20285265

Intervalo de preços
442,5031 € - 398,2549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.610
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2250.0 1.5 Aço

20285203

Intervalo de preços
392,2888 € - 353,0652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    49.950
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2900.0 1.5 Aço

20285333

Intervalo de preços
501,0529 € - 450,9444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    64.380
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2650.0 1.5 Aço

20285289

Intervalo de preços
459,2694 € - 413,3393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    58.830
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 650.0 1.5 Aço

20284886

Intervalo de preços
118,2314 € - 70,9367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    14.430
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1450.0 1.5 Aço

20285043

Intervalo de preços
258,021 € - 232,221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.190
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2500.0 1.5 Aço

20285258

Intervalo de preços
437,5631 € - 393,8121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    55.500
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1750.0 1.5 Aço

20285104

Intervalo de preços
308,7536 € - 277,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    38.850
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1950.0 1.5 Aço

20285142

Intervalo de preços
342,5506 € - 308,2987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    43.290
  • Material
    Aço