Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
359,6131 € - 399,5666 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4900.0
437,1611 € - 485,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
6000.0
408,9599 € - 454,4034 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5600.0
391,358 € - 434,8445 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5350.0
363,1568 € - 403,5122 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4950.0
317,3218 € - 352,5787 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4300.0
394,8593 € - 438,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5400.0
35,7857 € - 59,6499 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
50.0
550.0
334,9661 € - 372,1799 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4550.0
352,5575 € - 391,7282 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4800.0
416,0155 € - 462,2418 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5700.0
433,6598 € - 481,843 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5950.0
1.008,7276 € - 1.120,8026 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5100.0
862,4748 € - 958,3018 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4350.0
959,9414 € - 1.066,6004 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4850.0
1.154,9804 € - 1.283,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5850.0
911,2504 € - 1.012,504 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4600.0
48,892 € - 81,4831 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3150.0
46,7023 € - 77,8337 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
2950.0
49,8969 € - 83,165 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
10.0
3250.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 4900.0 1.5 Aço

20283360

Intervalo de preços
399,5666 € - 359,6131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    48.363
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 6000.0 1.5 Aço

20283582

Intervalo de preços
485,7358 € - 437,1611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    59.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5600.0 1.5 Aço

20283506

Intervalo de preços
454,4034 € - 408,9599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    55.272
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5350.0 1.5 Aço

20283452

Intervalo de preços
434,8445 € - 391,358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    52.805
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4950.0 1.5 Aço

20283377

Intervalo de preços
403,5122 € - 363,1568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    48.857
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4300.0 1.5 Aço

20283247

Intervalo de preços
352,5787 € - 317,3218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    42.441
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5400.0 1.5 Aço

20283469

Intervalo de preços
438,7267 € - 394,8593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    53.298
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 50.0 550.0 1.5 Aço

20283681

Intervalo de preços
59,6499 € - 35,7857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    8.470
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4550.0 1.5 Aço

20283292

Intervalo de preços
372,1799 € - 334,9661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    44.909
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4800.0 1.5 Aço

20283346

Intervalo de preços
391,7282 € - 352,5575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    47.376
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5700.0 1.5 Aço

20283520

Intervalo de preços
462,2418 € - 416,0155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.259
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5950.0 1.5 Aço

20283575

Intervalo de preços
481,843 € - 433,6598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    58.727
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5100.0 1.5 Aço

20285777

Intervalo de preços
1.120,8026 € - 1.008,7276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    113.220
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4350.0 1.5 Aço

20285623

Intervalo de preços
958,3018 € - 862,4748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    96.570
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4850.0 1.5 Aço

20285722

Intervalo de preços
1.066,6004 € - 959,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    107.670
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5850.0 1.5 Aço

20285920

Intervalo de preços
1.283,3139 € - 1.154,9804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    129.870
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4600.0 1.5 Aço

20285678

Intervalo de preços
1.012,504 € - 911,2504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    102.120
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3150.0 0.4 Aço

20275891

Intervalo de preços
81,4831 € - 48,892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.953
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 2950.0 0.4 Aço

20275853

Intervalo de preços
77,8337 € - 46,7023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    1.829
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 10.0 3250.0 0.4 Aço

20275914

Intervalo de preços
83,165 € - 49,8969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Weight kg
    2.015
  • Material
    Aço