Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
920,9717 € - 1.023,3042 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4650.0
940,5094 € - 1.045,0105 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4750.0
969,7685 € - 1.077,517 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4900.0
999,0169 € - 1.110,0129 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5050.0
979,4792 € - 1.088,3067 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4950.0
950,2201 € - 1.055,8002 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4800.0
1.018,4489 € - 1.131,6134 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5150.0
716,2114 € - 795,7905 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3600.0
667,4252 € - 741,5883 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3350.0
1.037,9761 € - 1.153,3091 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5250.0
842,9371 € - 936,5956 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4250.0
872,1961 € - 969,1021 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4400.0
443,434 € - 492,7067 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2850.0
1.086,7728 € - 1.207,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
5500.0
764,9976 € - 849,9926 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3850.0
274,946 € - 305,4955 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5150.0
300,2594 € - 333,6227 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5650.0
257,1959 € - 285,7674 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4800.0
310,3403 € - 344,8249 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5850.0
282,5093 € - 313,8945 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5300.0
  • de 72
Eixo endurecido 60.0 4650.0 1.5 Aço

20285685

Intervalo de preços
1.023,3042 € - 920,9717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    103.230
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4750.0 1.5 Aço

20285708

Intervalo de preços
1.045,0105 € - 940,5094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    105.450
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4900.0 1.5 Aço

20285739

Intervalo de preços
1.077,517 € - 969,7685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    108.780
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5050.0 1.5 Aço

20285760

Intervalo de preços
1.110,0129 € - 999,0169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    112.110
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4950.0 1.5 Aço

20285746

Intervalo de preços
1.088,3067 € - 979,4792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    109.890
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4800.0 1.5 Aço

20285715

Intervalo de preços
1.055,8002 € - 950,2201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    106.560
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5150.0 1.5 Aço

20285784

Intervalo de preços
1.131,6134 € - 1.018,4489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    114.330
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3600.0 1.5 Aço

20285470

Intervalo de preços
795,7905 € - 716,2114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    79.920
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3350.0 1.5 Aço

20285425

Intervalo de preços
741,5883 € - 667,4252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    74.370
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5250.0 1.5 Aço

20285807

Intervalo de preços
1.153,3091 € - 1.037,9761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    116.550
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4250.0 1.5 Aço

20285609

Intervalo de preços
936,5956 € - 842,9371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    94.350
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4400.0 1.5 Aço

20285630

Intervalo de preços
969,1021 € - 872,1961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    67.680
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2850.0 1.5 Aço

20285326

Intervalo de preços
492,7067 € - 443,434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    63.270
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 5500.0 1.5 Aço

20285852

Intervalo de preços
1.207,5218 € - 1.086,7728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    122.100
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3850.0 1.5 Aço

20285524

Intervalo de preços
849,9926 € - 764,9976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    85.470
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5150.0 1.5 Aço

20282226

Intervalo de preços
305,4955 € - 274,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.583
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5650.0 1.5 Aço

20282325

Intervalo de preços
333,6227 € - 300,2594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.358
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4800.0 1.5 Aço

20282158

Intervalo de preços
285,7674 € - 257,1959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5850.0 1.5 Aço

20282363

Intervalo de preços
344,8249 € - 310,3403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.468
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5300.0 1.5 Aço

20282257

Intervalo de preços
313,8945 € - 282,5093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.415
  • Material
    Aço