Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
120,8911 € - 161,1847 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1950.0
100,8576 € - 134,4768 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
1600.0
195,7309 € - 217,4742 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2650.0
312,4299 € - 347,1409 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4350.0
271,2402 € - 301,378 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3750.0
219,7402 € - 244,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3000.0
254,0495 € - 282,2818 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3500.0
257,5206 € - 286,134 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3550.0
131,6237 € - 175,5017 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2100.0
240,3299 € - 267,0275 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3300.0
381,0691 € - 423,4124 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5350.0
405,0784 € - 450,0894 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5700.0
422,2588 € - 469,1753 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
5950.0
226,6103 € - 251,7835 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3100.0
192,2804 € - 213,6426 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2600.0
260,9196 € - 289,9141 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3600.0
284,9701 € - 316,6323 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3950.0
288,3794 € - 320,4227 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
4000.0
209,4608 € - 232,7285 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
2850.0
278,1103 € - 309,0103 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
3850.0
  • de 72
Eixo endurecido 40.0 1950.0 1.5 Aço

20282776

Intervalo de preços
161,1847 € - 120,8911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    19.247
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 1600.0 1.5 Aço

20282707

Intervalo de preços
134,4768 € - 100,8576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    15.792
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2650.0 1.5 Aço

20282912

Intervalo de preços
217,4742 € - 195,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26156
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4350.0 1.5 Aço

20283254

Intervalo de preços
347,1409 € - 312,4299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    42.935
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3750.0 1.5 Aço

20283131

Intervalo de preços
301,378 € - 271,2402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    37.013
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3000.0 1.5 Aço

20282981

Intervalo de preços
244,1512 € - 219,7402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.610
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3500.0 1.5 Aço

20283087

Intervalo de preços
282,2818 € - 254,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    34.545
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3550.0 1.5 Aço

20283094

Intervalo de preços
286,134 € - 257,5206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    35.039
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2100.0 1.5 Aço

20282806

Intervalo de preços
175,5017 € - 131,6237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    20.727
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3300.0 1.5 Aço

20283049

Intervalo de preços
267,0275 € - 240,3299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.571
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5350.0 1.5 Aço

20283452

Intervalo de preços
423,4124 € - 381,0691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    52.805
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5700.0 1.5 Aço

20283520

Intervalo de preços
450,0894 € - 405,0784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    56.259
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 5950.0 1.5 Aço

20283575

Intervalo de preços
469,1753 € - 422,2588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    58.727
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3100.0 1.5 Aço

20283001

Intervalo de preços
251,7835 € - 226,6103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.597
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2600.0 1.5 Aço

20282905

Intervalo de preços
213,6426 € - 192,2804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.662
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3600.0 1.5 Aço

20283100

Intervalo de preços
289,9141 € - 260,9196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    35.532
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3950.0 1.5 Aço

20283179

Intervalo de preços
316,6323 € - 284,9701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    38.987
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 4000.0 1.5 Aço

20283186

Intervalo de preços
320,4227 € - 288,3794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    39.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 2850.0 1.5 Aço

20282950

Intervalo de preços
232,7285 € - 209,4608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.130
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 3850.0 1.5 Aço

20283155

Intervalo de preços
309,0103 € - 278,1103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    38.000
  • Material
    Aço