Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
891,7233 € - 990,7977 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4500.0
920,9717 € - 1.023,3042 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4650.0
686,9524 € - 763,284 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3450.0
745,4704 € - 828,297 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3750.0
735,7492 € - 817,4967 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3700.0
368,1602 € - 409,0657 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
2350.0
755,1917 € - 839,0972 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3800.0
784,4296 € - 871,5931 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3950.0
842,9371 € - 936,5956 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
4250.0
648,0038 € - 719,9984 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3250.0
677,2417 € - 752,4943 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3400.0
706,5007 € - 785,0008 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3550.0
628,4555 € - 698,2815 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3150.0
657,7145 € - 730,788 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3300.0
608,9283 € - 676,5859 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3050.0
638,1768 € - 709,0818 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
3200.0
216,9674 € - 241,0749 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
60.0
1350.0
33,4585 € - 55,7677 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
900.0
51,5365 € - 85,8942 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1300.0
74,967 € - 99,9525 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
1550.0
  • de 72
Eixo endurecido 60.0 4500.0 1.5 Aço

20285654

Intervalo de preços
990,7977 € - 891,7233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    99.900
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4650.0 1.5 Aço

20285685

Intervalo de preços
1.023,3042 € - 920,9717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    103.230
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3450.0 1.5 Aço

20285449

Intervalo de preços
763,284 € - 686,9524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    76.590
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3750.0 1.5 Aço

20285500

Intervalo de preços
828,297 € - 745,4704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    83.250
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3700.0 1.5 Aço

20285494

Intervalo de preços
817,4967 € - 735,7492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    82.140
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 2350.0 1.5 Aço

20285227

Intervalo de preços
409,0657 € - 368,1602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    52.170
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3800.0 1.5 Aço

20285517

Intervalo de preços
839,0972 € - 755,1917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    84.360
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3950.0 1.5 Aço

20285548

Intervalo de preços
871,5931 € - 784,4296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    87.690
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 4250.0 1.5 Aço

20285609

Intervalo de preços
936,5956 € - 842,9371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    94.350
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3250.0 1.5 Aço

20285401

Intervalo de preços
719,9984 € - 648,0038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    72.150
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3400.0 1.5 Aço

20285432

Intervalo de preços
752,4943 € - 677,2417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    75.480
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3550.0 1.5 Aço

20285463

Intervalo de preços
785,0008 € - 706,5007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    78.810
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3150.0 1.5 Aço

20285388

Intervalo de preços
698,2815 € - 628,4555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    69.930
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3300.0 1.5 Aço

20285418

Intervalo de preços
730,788 € - 657,7145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    73.260
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3050.0 1.5 Aço

20285364

Intervalo de preços
676,5859 € - 608,9283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    67.710
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 3200.0 1.5 Aço

20285395

Intervalo de preços
709,0818 € - 638,1768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    71.040
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 60.0 1350.0 1.5 Aço

20285029

Intervalo de preços
241,0749 € - 216,9674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.970
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 900.0 1.5 Aço

20281373

Intervalo de preços
55,7677 € - 33,4585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    4.995
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1300.0 1.5 Aço

20281458

Intervalo de preços
85,8942 € - 51,5365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    7.215
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 1550.0 1.5 Aço

20281502

Intervalo de preços
99,9525 € - 74,967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    8.603
  • Material
    Aço