Menu Procurar

Eixos de aço temperado

Em produção

Estes eixos de aço temperado são componentes robustos e fiáveis, utilizados em várias aplicações mecânicas. São utilizados com todos os tipos de casquilhos lineares. Combinam uma excecional precisão de tamanho, lisura e concentricidade para reduzirem o desgaste em aplicações de altas velocidades.

Os eixos são fabricados em aço de alta qualidade, que é submetido a um processo de têmpera especializado, resultando em mais força, longevidade e resistência ao desgaste e à corrosão. Combinados com um casquilho de esferas lineares, oferecem um movimento rotativo suave e preciso quando utilizados com o casquilho de esfera linear. O seu material torna-os adequados para aplicações que exijam um desempenho muito intensivo, tais como maquinaria industrial, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço carbono
  • DIN 1.1213
  • Dureza da superfície 60-66 HRC
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:325 N/mm2
  • Força de tração:630 N/mm2
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
68,6495 € - 91,5361 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1800.0
52,6021 € - 87,6633 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
25.0
1700.0
255,3988 € - 283,7753 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4900.0
294,8169 € - 327,5709 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5700.0
16,2122 € - 27,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
300.0
302,1814 € - 335,7594 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5850.0
267,7176 € - 297,464 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5150.0
289,8523 € - 322,0604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5600.0
262,753 € - 291,9432 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5050.0
13,9359 € - 23,2265 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
40.0
250.0
240,5668 € - 267,2953 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4600.0
230,7406 € - 256,3773 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4400.0
270,1793 € - 300,1935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5200.0
282,4981 € - 313,8822 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5450.0
284,9392 € - 316,6014 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5500.0
297,2786 € - 330,3107 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5750.0
277,5438 € - 308,382 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
5350.0
250,4342 € - 278,2545 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4800.0
238,1051 € - 264,5658 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
4550.0
309,5974 € - 343,9994 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
30.0
6000.0
  • de 72
Eixo endurecido 25.0 1800.0 0.9 Aço

20280376

Intervalo de preços
91,5361 € - 68,6495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.930
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 25.0 1700.0 0.9 Aço

20280352

Intervalo de preços
87,6633 € - 52,6021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Weight kg
    6.545
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4900.0 1.5 Aço

20282172

Intervalo de preços
283,7753 € - 255,3988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    27.195
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5700.0 1.5 Aço

20282332

Intervalo de preços
327,5709 € - 294,8169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.635
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 300.0 1.5 Aço

20282448

Intervalo de preços
27,0272 € - 16,2122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.961
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5850.0 1.5 Aço

20282363

Intervalo de preços
335,7594 € - 302,1814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    32.468
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5150.0 1.5 Aço

20282226

Intervalo de preços
297,464 € - 267,7176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.583
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5600.0 1.5 Aço

20282318

Intervalo de preços
322,0604 € - 289,8523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.080
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5050.0 1.5 Aço

20282202

Intervalo de preços
291,9432 € - 262,753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.028
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 40.0 250.0 1.5 Aço

20282431

Intervalo de preços
23,2265 € - 13,9359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    2.468
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4600.0 1.5 Aço

20282110

Intervalo de preços
267,2953 € - 240,5668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.530
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4400.0 1.5 Aço

20282073

Intervalo de preços
256,3773 € - 230,7406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    24.420
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5200.0 1.5 Aço

20282233

Intervalo de preços
300,1935 € - 270,1793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    28.860
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5450.0 1.5 Aço

20282288

Intervalo de preços
313,8822 € - 282,4981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.248
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5500.0 1.5 Aço

20282295

Intervalo de preços
316,6014 € - 284,9392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    30.525
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5750.0 1.5 Aço

20282349

Intervalo de preços
330,3107 € - 297,2786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    31.913
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 5350.0 1.5 Aço

20282264

Intervalo de preços
308,382 € - 277,5438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    29.693
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4800.0 1.5 Aço

20282158

Intervalo de preços
278,2545 € - 250,4342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    26.640
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 4550.0 1.5 Aço

20282103

Intervalo de preços
264,5658 € - 238,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    25.253
  • Material
    Aço
Eixo endurecido 30.0 6000.0 1.5 Aço

20282394

Intervalo de preços
343,9994 € - 309,5974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Weight kg
    33.300
  • Material
    Aço