Menu Procurar

Dobradiças ocultas - Soldadas

Em stock

A gama de dobradiças ocultas de aparafusar/soldar é adequada para aplicações industriais e oferece uma solução de montagem em duas partes – a parte da moldura é aparafusada e a parte da porta é montada com uma porca no pino soldado da porta. A utilização de um pino permite a remoção da porta para fácil acesso. São adequadas para o lado direito e esquerdo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Distância offset Comprimento total da folha Material do corpo Largura total Comprar
2,2598 € - 3,5153 € 226 Em stock
60.0 mm
32.5 mm
2,7232 € - 4,2362 € 100 Em stock
60.0 mm
22.5 mm
2,6197 € - 4,0751 € 26 Em stock
60.0 mm
22.5 mm
10,2502 € - 14,3503 € 135 Em stock
24.0 mm
60.0 mm
Aço
38.0 mm
3,2141 € - 4,9996 € 2 Em stock
60.0 mm
38.0 mm
17,5808 € - 24,6131 € 305 Em stock
60.0 mm
32.5 mm
17,5808 € - 24,6131 € 229 Em stock
20.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
38.0 mm
17,5808 € - 24,6131 € 262 Em stock
24.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
32.5 mm
3,2141 € - 4,9996 € 146 Em stock
24.0 mm
60.0 mm
Aço
32.5 mm
3,5075 € - 5,4562 € 87 Em stock
24.0 mm
60.0 mm
Aço inoxidável
38.0 mm
Dobradiça oculta 20.0 mm 60.0 mm Aço Zincado

20068851

Intervalo de preços
3,5153 € - 2,2598 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    32.5 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça oculta M4 36.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável 304

20078423

Intervalo de preços
4,2362 € - 2,7232 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    22.5 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça oculta M4 36.0 mm 60.0 mm Aço Zincado

20078430

Intervalo de preços
4,0751 € - 2,6197 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    22.5 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça oculta 24.0 mm 40.0 mm Aço

20124328

Intervalo de preços
14,3503 € - 10,2502 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Largura da folha da porta
    15.0 mm
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Distância offset
    24.0 mm
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
Dobradiça oculta 20.0 mm 40.0 mm Aço Zincado

20068875

Intervalo de preços
4,9996 € - 3,2141 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça oculta 20.0 mm 34.0 mm Aço inoxidável 304

20068844

Intervalo de preços
24,6131 € - 17,5808 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    32.5 mm
  • Diâmetro do pino
    5.0 mm
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça oculta 20.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

20124298

Intervalo de preços
24,6131 € - 17,5808 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Largura da folha da porta
    15.0 mm
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Distância offset
    20.0 mm
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
Dobradiça oculta 24.0 mm 34.0 mm Aço inoxidável

20124281

Intervalo de preços
24,6131 € - 17,5808 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Largura da folha da porta
    15.0 mm
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Distância offset
    24.0 mm
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    32.5 mm
Dobradiça oculta 24.0 mm 34.0 mm Aço

20124311

Intervalo de preços
4,9996 € - 3,2141 €

Níveis de stock
146 Em stock
Características
  • Largura da folha da porta
    15.0 mm
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Distância offset
    24.0 mm
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    32.5 mm
Dobradiça oculta 24.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

20124304

Intervalo de preços
5,4562 € - 3,5075 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Largura da folha da porta
    15.0 mm
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Distância offset
    24.0 mm
  • Comprimento total da folha
    60.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm