Menu Procurar

Dobradiça oculta 20.0 mm 40.0 mm Aço Zincado

As Dobradiças Ocultas montam-se com parafusos. Proporcionam uma superfície lisa para a parte exterior do painel da porta. Utilizadas em portas montadas internamente e acessos. Indicadas para aplicações em armários e mobiliário. Permitem ajuste para diferentes estilos de perfuração e encaixe.
Referência da Essentra:

20068875

Número de peça do fabricante:

295633E

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,9996 €
100 - 499 3,5712 €
500 + 3,2141 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

5,00 €

1 x 4,9996 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total da folha 60.0 mm
Largura total 38.0 mm
Diâmetro do pino 5.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos