Menu Procurar

Dobradiça oculta 24.0 mm 34.0 mm Aço

Referência da Essentra:

20124311

Número de peça do fabricante:

295632E

146 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,9996 €
100 - 499 3,5712 €
500 + 3,2141 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

5,00 €

1 x 4,9996 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Largura da folha da porta 15.0 mm
Espessura da folha 2.0 mm
Distância offset 24.0 mm
Comprimento total da folha 60.0 mm
Largura total 32.5 mm
Diâmetro do pino 5.0 mm
Material do corpo Aço
Tipo de dobradiça Concealed Hinge
Método de montagem Solda
Orientação de montagem Universal
Número de furos de montagem 2
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Removível
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos