Menu Procurar

Dobradiça oculta 20.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

20124298

Número de peça do fabricante:

295403E

229 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 24,6131 €
100 + 17,5808 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

24,61 €

1 x 24,6131 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Largura da folha da porta 15.0 mm
Espessura da folha 2.0 mm
Distância offset 20.0 mm
Comprimento total da folha 60.0 mm
Largura total 38.0 mm
Diâmetro do pino 5.0 mm
Material do corpo Aço inoxidável
Tipo de dobradiça Concealed Hinge
Método de montagem Solda
Orientação de montagem Universal
Número de furos de montagem 2
Material do pino Aço inoxidável
Removibilidade Removível
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos