10644430
1218266
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,2048 € |
| 50 + | 1,1456 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 0.394 in |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 10.0 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Deflexão máxima | 13.5 mm |
| Deflexão máxima | 0.531 in |
| Força máxima | 165.0 N |
| Força máxima | 165.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 10.0 mm |
| Deflexão máxima de operação | 0.394 in |
| Força operacional máxima | 122.0 N |
| Força operacional máxima | 122.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 0.248 in |
| Deflexão operacional ótima | 6.3 mm |
| Comprimento total | 25.0 mm |
| Comprimento total | 0.984 in |
| Diâmetro da vara | 5.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.197 in |
| Flexibilidade da mola | 12.2 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 12.2 Nmm |
| Cor | Verde |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Light Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar