10644126
1218566
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 10 - 49 | 16,6012 € |
| 50 + | 15,7719 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro do furo | 40.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 1.575 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Deflexão máxima | 1.831 in |
| Deflexão máxima | 46.5 mm |
| Força máxima | 6390.0 N |
| Força máxima | 6390.0 N |
| Deflexão máxima de operação | 1.5 in |
| Deflexão máxima de operação | 38.1 mm |
| Força operacional máxima | 5236.0 N |
| Força operacional máxima | 5236.0 N |
| Deflexão operacional ótima | 1 in |
| Deflexão operacional ótima | 25.4 mm |
| Comprimento total | 5 in |
| Comprimento total | 127.0 mm |
| Diâmetro da vara | 0.787 in |
| Diâmetro da vara | 20.0 mm |
| Flexibilidade da mola | 137.4 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 137.4 Nmm |
| Cor | Vermelho |
| Material | Liga de aço cromado |
| Tipo | Heavy Duty |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar