Menu Procurar

Countersunk Screws - PEEK

Em produção

Countersunk Hexagon and Torx Head Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The countersunk head design allows it to sit flush with a surface. It provides a clean, low-profile finish that is suitable for precision assembly.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0086, SR2011

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
76 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Tipo de cabeça h1 l2 Tamanho da unidade l1 ±0.2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Cabeça sextavada
3.3
2.0
4.0
10.0
1,1652 € - 1,2947 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Cabeça sextavada
3.3
2.0
4.0
30.0
1,3721 € - 1,5246 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
1,3285 € - 1,4762 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
1,2087 € - 1,3431 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
1,4374 € - 1,5972 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
1,4265 € - 1,5851 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
3,4739 € - 3,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
1,4592 € - 1,6214 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
1,0127 € - 1,1253 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
2,0037 € - 2,2264 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
1,4157 € - 1,573 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
1,0454 € - 1,1616 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
1,1216 € - 1,2463 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
1,0454 € - 1,1616 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
1,6661 € - 1,8513 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
1,0018 € - 1,1132 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
1,1543 € - 1,2826 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
1,28 € - 1,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M5
Cabeça sextavada
2.8
1.6
3.0
10.0
  • de 4
Countersunk Screw Cabeça sextavada M6 10.0 12.0 PEEK Bege

20703172


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Parafusos Escareados Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Bege

20819620

Intervalo de preços
1,2947 € - 1,1652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Cabeça sextavada M6 30.0 12.0 PEEK Bege

20703103


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Parafusos Escareados Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Bege

20819651

Intervalo de preços
1,5246 € - 1,3721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Bege

20819729

Intervalo de preços
1,4762 € - 1,3285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Bege

20819705

Intervalo de preços
1,3431 € - 1,2087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Bege

20819668

Intervalo de preços
1,5972 € - 1,4374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Parafusos Escareados Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Bege

20820008

Intervalo de preços
1,5851 € - 1,4265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Parafusos Escareados Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Bege

20820084

Intervalo de preços
3,8599 € - 3,4739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK Bege

20819743

Intervalo de preços
1,6214 € - 1,4592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Bege

20819774

Intervalo de preços
1,1253 € - 1,0127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Bege

20819972

Intervalo de preços
2,2264 € - 2,0037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Parafusos Escareados Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Bege

20819996

Intervalo de preços
1,573 € - 1,4157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Bege

20819682

Intervalo de preços
1,1616 € - 1,0454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK Bege

20819699

Intervalo de preços
1,2463 € - 1,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Parafusos Escareados Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Bege

20819781

Intervalo de preços
1,1616 € - 1,0454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Bege

20819835

Intervalo de preços
1,8513 € - 1,6661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Parafusos Escareados Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Bege

20819842

Intervalo de preços
1,1132 € - 1,0018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Parafusos Escareados Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Bege

20819873

Intervalo de preços
1,2826 € - 1,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Parafusos Escareados Cabeça sextavada M5 10.0 10.0 PEEK Bege

20833930

Intervalo de preços
1,60 € - 1,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8