Menu Procurar

Countersunk Screw Cabeça sextavada M6 10.0 12.0 PEEK Bege

O parafuso de cabeça hexagonal embutido é concebido para ficar alinhado com uma superfície e proporciona um acabamento de baixo perfil para uma montagem de precisão. Apresenta uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20703172

Número de peça do fabricante:

20703172

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 1,9297 €
10 + 1,7367 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,93 €

1 x 1,9297 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 ±0.2 10.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Material PEEK
Tamanho da unidade 4.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos