20819743
20819743
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 20 - 99 | 1,6651 € |
| 100 + | 1,4986 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 |
| d2 | 5.0 |
| l2 | 0.9 |
| h1 | 1.50 |
| Tamanho do Torx | TX-8 |
| Resistência à tração (N) | 116 N/mm |
| Cor | Bege |
| Tipo de cabeça | Torx Head |
| Material | PEEK |
| Tamanho da unidade | TX-8 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar