Menu Procurar

Parafusos Escareados Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Bege

Parafuso de cabeça de embutir feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. O design embutido permite que o parafuso fique alinhado ou abaixo da superfície, o que cria um acabamento limpo. Pode suportar temperaturas de até 260 °C.
Referência da Essentra:

20819668

Número de peça do fabricante:

20819668

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,5972 €
100 + 1,4374 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

31,94 €

20 x 1,5972 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2
l1 ±0.2 15.0
d2 4.0
l2 0.8
h1 1.20
Tamanho do Torx TX-6
Tensile strength N 116 N/mm
Cor Bege
Tipo de cabeça Torx Head
Material PEEK
Tamanho da unidade TX-6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos