Menu Procurar

Compression Springs

Em stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
341 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Flexibilidade da mola Comprimento total Comprimento carga a carga Diâmetro do fio Altura sólida aproximada Diâmetro exterior Material completo Comprar
1,7376 € - 1,8289 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7376 € - 1,8289 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7929 € - 1,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7929 € - 1,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.71 Nmm
22.35 mm
9.70 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.26 Nmm
44.45 mm
6.52 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Aço inoxidável 302
1,7097 € - 1,7996 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7376 € - 1,8289 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7397 € - 1,8317 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7376 € - 1,8289 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7397 € - 1,8317 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € 17 Em stock
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
3,9117 € - 4,1173 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8624 € - 1,9604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Aço inoxidável 302
1,8056 € - 1,9012 € 2693 Em stock
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
1,8021 € - 1,8973 € 30 Em stock
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7929 € - 1,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7929 € - 1,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.50 Nmm
31.75 mm
9.70 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Aço inoxidável 302
1,7097 € - 1,7996 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.15 Nmm
50.8 mm
4.74 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Aço inoxidável 302
  • de 18
Mola de compressão 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Intervalo de preços
1,8289 € - 1,7376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    21.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    24.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Intervalo de preços
1,8289 € - 1,7376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    33.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    39.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Intervalo de preços
1,8878 € - 1,7929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    6.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 22.35 mm 0.71 Nmm

10438770

Intervalo de preços
1,8878 € - 1,7929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    8.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    7.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    6.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    11.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 4.6 mm 44.45 mm 0.26 Nmm

10438527

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    6.52 N
  • Comprimento carregado
    19.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    4.6 mm
Mola de compressão 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Intervalo de preços
1,7996 € - 1,7097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    2.6 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    4.7 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Intervalo de preços
1,8289 € - 1,7376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    10.2 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    11.5 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Intervalo de preços
1,8317 € - 1,7397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    14.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    15.8 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Intervalo de preços
1,8289 € - 1,7376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    19.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    22.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Intervalo de preços
1,8317 € - 1,7397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    29.9 mm
  • Comprimento carga a carga
    53.32 N
  • Comprimento carregado
    34.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.8 mm
  • Comprimento carga a carga
    32.98 N
  • Comprimento carregado
    6.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Intervalo de preços
4,1173 € - 3,9117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.1 mm
  • Comprimento carga a carga
    32.98 N
  • Comprimento carregado
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Intervalo de preços
1,9604 € - 1,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    12.7 mm
  • Comprimento carga a carga
    32.98 N
  • Comprimento carregado
    20.1 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    10.7 mm
Mola de compressão 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Intervalo de preços
1,9012 € - 1,8056 €

Níveis de stock
2693 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    9.9 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Intervalo de preços
1,8973 € - 1,8021 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Altura sólida aproximada
    3.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    7.6 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 23.88 mm 0.67 Nmm

10438787

Intervalo de preços
1,8878 € - 1,7929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    4.3 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    9.4 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 9.1 mm 31.75 mm 0.50 Nmm

10422106

Intervalo de preços
1,8878 € - 1,7929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    5.4 mm
  • Comprimento carga a carga
    9.70 N
  • Comprimento carregado
    12.2 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    9.1 mm
Mola de compressão 6.1 mm 50.8 mm 0.15 Nmm

10438619

Intervalo de preços
1,7996 € - 1,7097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura sólida aproximada
    7.5 mm
  • Comprimento carga a carga
    4.74 N
  • Comprimento carregado
    18.3 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    230 °C
  • Diâmetro exterior
    6.1 mm