10438787
1217261
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,8878 € |
| 150 + | 1,7929 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 4.3 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.169 in |
| Comprimento carga a carga | 9.70 N |
| Comprimento carga a carga | 9.70 N |
| Comprimento carregado | 0.37 in |
| Comprimento carregado | 9.4 mm |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Diâmetro exterior | 0.358 in |
| Diâmetro exterior | 9.1 mm |
| Comprimento total | 23.88 mm |
| Comprimento total | 0.94 in |
| Flexibilidade da mola | 0.67 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 0.67 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.028 in |
| Diâmetro do fio | 0.7 mm |
| Material completo | Aço inoxidável 302 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar