10421703
1217268
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,9604 € |
| 150 + | 1,8624 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 0.189 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 4.8 mm |
| Comprimento carga a carga | 32.98 N |
| Comprimento carga a carga | 32.98 N |
| Comprimento carregado | 6.1 mm |
| Comprimento carregado | 0.24 in |
| Temperatura máxima de aplicação | 230 °C |
| Temperatura máxima de aplicação | 446 °F |
| Diâmetro exterior | 10.7 mm |
| Diâmetro exterior | 0.421 in |
| Comprimento total | 0.5 in |
| Comprimento total | 12.7 mm |
| Flexibilidade da mola | 4.96 Nmm |
| Flexibilidade da mola | 4.96 Nmm |
| Diâmetro do fio | 0.043 in |
| Diâmetro do fio | 1.1 mm |
| Material completo | Aço inoxidável 302 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar