Menu Procurar

Apoio Snap Lock 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Forneça a segurança necessária à sua aplicação com este suporte de PCB de bloqueio sem a utilização de ferramentas. A base com orelhas proporciona uma estabilidade adicional. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10150955

Número de peça do fabricante:

CBLS110A

2016 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,138 €
5000 + 0,1312 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

138,00 €

1000 x 0,138 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do furo A 4.8 mm
Diâmetro do furo B 3.5 mm
Intervalo de espessura do painel A 0.8 - 2.2 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.2 - 1.7 mm
Comprimento do espaçador 5.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 4.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos