Menu Procurar

Coberturas de isolamento expansíveis

Em stock

As coberturas de mascaramento expansíveis são uma alternativa ideal a uma tampa mais convencional quando a peça a cobrir tem uma forma irregular. As coberturas de mascaramento são expansíveis ao esticar uma extremidade elástica ou ao esticar a elasticidade do material. A tampa elástica torna-a mais solta e, portanto, é melhor para uma proteção geral durante o transporte e armazenamento ou para um mascaramento ligeiro. A tampa de material esticado consegue prender melhor a peça por preensão, sendo assim ideal para aplicações que exercem pressão sobre a peça.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Temperatura máxima A Tipo OD Comprar
0,2386 € - 0,2651 € 4500 Em stock
Azul
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,2045 € - 0,2273 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
0,4159 € - 0,4621 € 4500 Em stock
Azul
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,1636 € - 0,1817 € 5000 Em stock
Azul
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,4159 € - 0,4621 € 4500 Em stock
Transparente
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
1,1075 € - 1,2306 € 3750 Em stock
Transparente
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,793 € - 0,8811 € 400 Em stock
Transparente
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,1418 € - 0,1576 € 6000 Em stock
Azul
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,7754 € - 0,8616 € 250 Em stock
Azul
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
1,3315 € - 1,4795 € 1100 Em stock
Azul
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
0,7754 € - 0,8616 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
0,793 € - 0,8811 € 1400 Em stock
Azul
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,404 € - 0,4489 € 2700 Em stock
Azul
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,1064 € - 0,1182 € 7000 Em stock
Transparente
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,2319 € - 0,2577 € 4500 Em stock
Transparente
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,2319 € - 0,2577 € 4500 Em stock
Azul
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,1636 € - 0,1817 € 5000 Em stock
Transparente
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,0954 € - 0,106 € 10000 Em stock
Azul
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
1,3315 € - 1,4795 € 200 Em stock
Transparente
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
0,404 € - 0,4489 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
  • de 3
Tampa ajustável 63.5 mm 254.0 mm Azul PE

20559441

Intervalo de preços
0,2651 € - 0,2386 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 50.8 mm 203.2 mm Transparente PE

20559397

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,2045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 78.0 mm 240.0 mm Azul PE

20559489

Intervalo de preços
0,4621 € - 0,4159 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 25.4 mm 76.2 mm Azul PE

20559342

Intervalo de preços
0,1817 € - 0,1636 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 78.0 mm 240.0 mm Transparente PE

20559496

Intervalo de preços
0,4621 € - 0,4159 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 127.0 mm 405.1 mm Transparente PE

20559571

Intervalo de preços
1,2306 € - 1,1075 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 146.0 mm 609.6 mm Transparente PE

20559557

Intervalo de preços
0,8811 € - 0,793 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 50.8 mm 146.1 mm Azul PE

20559427

Intervalo de preços
0,1576 € - 0,1418 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 108.0 mm 330.2 mm Azul PE

20559526

Intervalo de preços
0,8616 € - 0,7754 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 165.1 mm 812.8 mm Azul PE

20559588

Intervalo de preços
1,4795 € - 1,3315 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 108.0 mm 330.2 mm Transparente PE

20559533

Intervalo de preços
0,8616 € - 0,7754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 146.0 mm 609.6 mm Azul PE

20559540

Intervalo de preços
0,8811 € - 0,793 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 89.0 mm 457.2 mm Azul PE

20559502

Intervalo de preços
0,4489 € - 0,404 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 38.1 mm 114.3 mm Transparente PE

20559410

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1064 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 62.0 mm 220.0 mm Transparente PE

20559472

Intervalo de preços
0,2577 € - 0,2319 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 62.0 mm 220.0 mm Azul PE

20559465

Intervalo de preços
0,2577 € - 0,2319 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 25.4 mm 76.2 mm Transparente PE

20559359

Intervalo de preços
0,1817 € - 0,1636 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 31.0 mm 96.0 mm Azul PE

20559366

Intervalo de preços
0,106 € - 0,0954 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
Tampa ajustável 165.1 mm 812.8 mm Transparente PE

20559595

Intervalo de preços
1,4795 € - 1,3315 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE
Tampa ajustável 89.0 mm 457.2 mm Transparente PE

20559519

Intervalo de preços
0,4489 € - 0,404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE