Menu Procurar

Coberturas de isolamento expansíveis

Em stock

As coberturas de mascaramento expansíveis são uma alternativa ideal a uma tampa mais convencional quando a peça a cobrir tem uma forma irregular. As coberturas de mascaramento são expansíveis ao esticar uma extremidade elástica ou ao esticar a elasticidade do material. A tampa elástica torna-a mais solta e, portanto, é melhor para uma proteção geral durante o transporte e armazenamento ou para um mascaramento ligeiro. A tampa de material esticado consegue prender melhor a peça por preensão, sendo assim ideal para aplicações que exercem pressão sobre a peça.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material Temperatura máxima A Tipo OD Comprar
0,1636 € - 0,1817 € 4000 Em stock
Transparente
PE
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
  • de 3
Tampa ajustável 25.4 mm 69.85 mm Transparente PE

20524982

Intervalo de preços
0,1817 € - 0,1636 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Temperatura máxima
    60 °C
  • Cor
    Transparente
  • Material
    PE