Menu Procurar

Tampa ajustável 38.1 mm 114.3 mm Transparente PE

Capa de proteção expansível projetada para se ajustar e proteger um objeto ou superfície, contra a sujidade e a umidade, durante o armazenamento e o transporte. Pode expandir ou contrair para se adaptar a diferentes tamanhos. É reutilizável. Feito em PE (polietileno). Pode suportar temperaturas de até 60 °C / 140 °F.
Referência da Essentra:

20559410

Número de peça do fabricante:

20559410

7000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1182 €
5000 + 0,1064 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

118,20 €

1000 x 0,1182 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 38.1 mm
OD 114.3 mm
Temperatura máxima 60 °C
Cor Transparente
Material PE
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos