Menu Procurar

Cap Screws – Low Head – PEEK

Em produção

Low Head Cap Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The low head profile is ideal for assemblies that require minimal clearance, while ensuring effective fastening performance.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0085, SRK0087

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
54 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Tipo de cabeça h1 l2 Tamanho da unidade l1 ±0.2 Comprar
0,8832 € - 1,1091 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
1,1091 € - 1,3864 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
1,027 € - 1,2837 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
1,1913 € - 1,4788 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
2,1567 € - 2,701 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Cabeça sextavada
4.40
2.0
4.0
30.0
1,7253 € - 2,1567 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
Cabeça sextavada
3.65
1.6
3.0
20.0
1,5713 € - 1,9615 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
1,7664 € - 2,208 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Cabeça sextavada
4.40
2.0
4.0
20.0
2,1258 € - 2,6599 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
Cabeça sextavada
3.65
1.6
3.0
30.0
1,9204 € - 2,4031 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
Cabeça sextavada
3.65
1.6
3.0
25.0
1,2529 € - 1,5713 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
Cabeça sextavada
3.65
1.6
3.0
8.0
1,3453 € - 1,6842 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
0,8216 € - 1,027 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
1,3556 € - 1,6945 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
  • de 3
Parafuso tampa Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK Bege

20834500

Intervalo de preços
1,1091 € - 0,8832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK Bege

20834562

Intervalo de preços
1,3864 € - 1,1091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Bege

20834470

Intervalo de preços
1,2837 € - 1,027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Parafuso tampa Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK Bege

20834548

Intervalo de preços
1,4788 € - 1,1913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 30.0 10.0 PEEK Bege

20834951

Intervalo de preços
2,701 € - 2,1567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 20.0 8.5 PEEK Bege

20834876

Intervalo de preços
2,1567 € - 1,7253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Bege

20834609

Intervalo de preços
1,9615 € - 1,5713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M6 20.0 10.0 PEEK Bege

20834937

Intervalo de preços
2,208 € - 1,7664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 30.0 8.5 PEEK Bege

20834890

Intervalo de preços
2,6599 € - 2,1258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 25.0 8.5 PEEK Bege

20834883

Intervalo de preços
2,4031 € - 1,9204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 8.0 8.5 PEEK Bege

20834838

Intervalo de preços
1,5713 € - 1,2529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Bege

20834586

Intervalo de preços
1,6842 € - 1,3453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Parafuso tampa Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Bege

20834494

Intervalo de preços
1,027 € - 0,8216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Parafuso tampa Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Bege

20834647

Intervalo de preços
1,6945 € - 1,3556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0