Menu Procurar

Parafuso tampa Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Bege

O parafuso de cabeça baixa é ideal para conjuntos com espaço limitado e proporciona uma excelente fixação. Excelente resistência mecânica, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20834609

Número de peça do fabricante:

20834609

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,9615 €
100 + 1,5713 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

39,23 €

20 x 1,9615 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
Tamanho do Torx TX-25
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Torx Head
Tamanho da unidade TX-25

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos