Menu Procurar

Parafuso tampa Cabeça sextavada M5 25.0 8.5 PEEK Bege

O parafuso de cabeça baixa é ideal para conjuntos com espaço limitado e proporciona uma excelente fixação. Excelente resistência mecânica, resistência química e estabilidade térmica. Desempenha-se a temperaturas de até 260 °C. Fabricado em PEEK.
Referência da Essentra:

20834883

Número de peça do fabricante:

20834883

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,4031 €
100 + 1,9204 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

48,06 €

20 x 2,4031 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
l1 ±0.2 25.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
A/F 3.0
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tamanho da unidade 3.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos