Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
152,8218 € - 191,0299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
470.0
318,2104 € - 397,7577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
990.0
109,9805 € - 137,473 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
640.0
127,3921 € - 159,2427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
745.0
132,3743 € - 165,4626 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
775.0
140,0117 € - 175,0147 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
820.0
137,4941 € - 171,873 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
805.0
142,487 € - 178,1035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
835.0
114,9628 € - 143,7035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
670.0
122,4098 € - 153,0122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
715.0
107,4947 € - 134,363 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
625.0
119,9133 € - 149,8917 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
700.0
112,4452 € - 140,5512 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
655.0
97,5512 € - 121,9338 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
565.0
124,8956 € - 156,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
730.0
144,9729 € - 181,2134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
850.0
152,441 € - 190,5539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
895.0
129,8779 € - 162,3527 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
760.0
163,1989 € - 203,9987 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
870.0
17,0096 € - 21,262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
40.0
Largura padrão
15.0
9.5
15.0
70.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 24.0 470.0 Aço inoxidável

20161514

Intervalo de preços
191,0299 € - 152,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    470.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 990.0 Aço inoxidável

20161644

Intervalo de preços
397,7577 € - 318,2104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 7.0 640.0 Aço inoxidável

20159757

Intervalo de preços
137,473 € - 109,9805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    640.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 745.0 Aço inoxidável

20159825

Intervalo de preços
159,2427 € - 127,3921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    745.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 775.0 Aço inoxidável

20159849

Intervalo de preços
165,4626 € - 132,3743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 820.0 Aço inoxidável

20159870

Intervalo de preços
175,0147 € - 140,0117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    820.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 805.0 Aço inoxidável

20159863

Intervalo de preços
171,873 € - 137,4941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 835.0 Aço inoxidável

20159887

Intervalo de preços
178,1035 € - 142,487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    835.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 670.0 Aço inoxidável

20159771

Intervalo de preços
143,7035 € - 114,9628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    670.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 715.0 Aço inoxidável

20159801

Intervalo de preços
153,0122 € - 122,4098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    715.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 625.0 Aço inoxidável

20159740

Intervalo de preços
134,363 € - 107,4947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    625.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 700.0 Aço inoxidável

20159795

Intervalo de preços
149,8917 € - 119,9133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    700.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 655.0 Aço inoxidável

20159764

Intervalo de preços
140,5512 € - 112,4452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    655.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 565.0 Aço inoxidável

20159702

Intervalo de preços
121,9338 € - 97,5512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    565.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 730.0 Aço inoxidável

20159818

Intervalo de preços
156,1222 € - 124,8956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    730.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 850.0 Aço inoxidável

20159894

Intervalo de preços
181,2134 € - 144,9729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    850.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 895.0 Aço inoxidável

20159924

Intervalo de preços
190,5539 € - 152,441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    895.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 760.0 Aço inoxidável

20159832

Intervalo de preços
162,3527 € - 129,8779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    760.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 12.0 870.0 Aço inoxidável

20160807

Intervalo de preços
203,9987 € - 163,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    870.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 15.0 70.0 Aço inoxidável

20160869

Intervalo de preços
21,262 € - 17,0096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5