Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
293,4161 € - 366,7727 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
685.0
301,9754 € - 377,4744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
705.0
323,3994 € - 404,2441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
755.0
331,969 € - 414,9664 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
775.0
367,1023 € - 458,8753 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
855.0
362,8278 € - 453,5399 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
845.0
82,9974 € - 103,7416 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
205.0
38,7795 € - 48,4718 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
220.0
48,4821 € - 60,6052 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
280.0
43,6308 € - 54,5385 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
250.0
107,0891 € - 133,8588 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
640.0
124,0429 € - 155,0562 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
745.0
32,6304 € - 40,788 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
190.0
53,3128 € - 66,641 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
310.0
82,6884 € - 103,3605 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
490.0
94,9866 € - 118,7281 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
565.0
55,7333 € - 69,6692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
325.0
68,1654 € - 85,2016 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
400.0
136,3308 € - 170,4135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
820.0
141,1615 € - 176,4493 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
7.0
4.7
5.0
850.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 3.0 685.0 Aço inoxidável

20175382

Intervalo de preços
366,7727 € - 293,4161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    685.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 705.0 Aço inoxidável

20175405

Intervalo de preços
377,4744 € - 301,9754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    705.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 755.0 Aço inoxidável

20175450

Intervalo de preços
404,2441 € - 323,3994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    755.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 775.0 Aço inoxidável

20175474

Intervalo de preços
414,9664 € - 331,969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 855.0 Aço inoxidável

20175559

Intervalo de preços
458,8753 € - 367,1023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    855.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 845.0 Aço inoxidável

20175542

Intervalo de preços
453,5399 € - 362,8278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    845.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 5.0 205.0 Aço inoxidável

20169305

Intervalo de preços
103,7416 € - 82,9974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    205.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 7.0 220.0 Aço inoxidável

20159474

Intervalo de preços
48,4718 € - 38,7795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    220.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 280.0 Aço inoxidável

20159511

Intervalo de preços
60,6052 € - 48,4821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    280.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 250.0 Aço inoxidável

20159498

Intervalo de preços
54,5385 € - 43,6308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    250.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 640.0 Aço inoxidável

20159757

Intervalo de preços
133,8588 € - 107,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    640.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 745.0 Aço inoxidável

20159825

Intervalo de preços
155,0562 € - 124,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    745.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 190.0 Aço inoxidável

20159450

Intervalo de preços
40,788 € - 32,6304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    190.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 310.0 Aço inoxidável

20159535

Intervalo de preços
66,641 € - 53,3128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    310.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 490.0 Aço inoxidável

20159658

Intervalo de preços
103,3605 € - 82,6884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    490.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 565.0 Aço inoxidável

20159702

Intervalo de preços
118,7281 € - 94,9866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    565.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 325.0 Aço inoxidável

20159542

Intervalo de preços
69,6692 € - 55,7333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    325.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 400.0 Aço inoxidável

20159597

Intervalo de preços
85,2016 € - 68,1654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    400.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 820.0 Aço inoxidável

20159870

Intervalo de preços
170,4135 € - 136,3308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    820.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Calha linear em miniatura 7.0 850.0 Aço inoxidável

20159894

Intervalo de preços
176,4493 € - 141,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    850.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7