Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
154,2181 € - 192,7753 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
390.0
107,5687 € - 134,4582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
270.0
247,0409 € - 308,8065 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
630.0
123,0021 € - 153,7527 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
310.0
169,6516 € - 212,0592 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
430.0
277,8761 € - 347,3425 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
710.0
324,388 € - 405,4797 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
830.0
229,1745 € - 286,4655 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
710.0
280,1292 € - 350,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
870.0
386,1535 € - 482,6893 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
990.0
94,272 € - 117,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
495.0
126,4506 € - 158,0685 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
670.0
103,5702 € - 129,4654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
545.0
131,0203 € - 163,7807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
695.0
28,5503 € - 35,6905 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
145.0
23,97 € - 29,9678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
120.0
43,5924 € - 54,4878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
220.0
57,3121 € - 71,6455 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
295.0
134,5852 € - 168,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
775.0
158,3542 € - 197,948 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
915.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 42.0 390.0 Aço inoxidável

20161712

Intervalo de preços
192,7753 € - 154,2181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 270.0 Aço inoxidável

20161699

Intervalo de preços
134,4582 € - 107,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 630.0 Aço inoxidável

20161774

Intervalo de preços
308,8065 € - 247,0409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 310.0 Aço inoxidável

20161705

Intervalo de preços
153,7527 € - 123,0021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    310.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 430.0 Aço inoxidável

20161729

Intervalo de preços
212,0592 € - 169,6516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 710.0 Aço inoxidável

20161798

Intervalo de preços
347,3425 € - 277,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    710.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 830.0 Aço inoxidável

20161828

Intervalo de preços
405,4797 € - 324,388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 24.0 710.0 Aço inoxidável

20161576

Intervalo de preços
286,4655 € - 229,1745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    710.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 24.0 870.0 Aço inoxidável

20161613

Intervalo de preços
350,1563 € - 280,1292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    870.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 42.0 990.0 Aço inoxidável

20161866

Intervalo de preços
482,6893 € - 386,1535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 12.0 495.0 Aço inoxidável

20160654

Intervalo de preços
117,84 € - 94,272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 670.0 Aço inoxidável

20160722

Intervalo de preços
158,0685 € - 126,4506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    670.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 545.0 Aço inoxidável

20160678

Intervalo de preços
129,4654 € - 103,5702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    545.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 695.0 Aço inoxidável

20160739

Intervalo de preços
163,7807 € - 131,0203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    695.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 145.0 Aço inoxidável

20160517

Intervalo de preços
35,6905 € - 28,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    145.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 120.0 Aço inoxidável

20160500

Intervalo de preços
29,9678 € - 23,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    120.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 220.0 Aço inoxidável

20160548

Intervalo de preços
54,4878 € - 43,5924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    220.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 295.0 Aço inoxidável

20160579

Intervalo de preços
71,6455 € - 57,3121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 9.0 775.0 Aço inoxidável

20160364

Intervalo de preços
168,2341 € - 134,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 915.0 Aço inoxidável

20160432

Intervalo de preços
197,948 € - 158,3542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    915.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5