Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
370,8788 € - 463,5958 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
910.0
394,6266 € - 493,2885 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
895.0
425,5147 € - 531,888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
965.0
270,5349 € - 338,1713 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
615.0
261,7445 € - 327,1806 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
595.0
296,9273 € - 371,1644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
675.0
301,3383 € - 376,6756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
685.0
310,1287 € - 387,6662 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
705.0
345,3432 € - 431,6817 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
785.0
340,9322 € - 426,1705 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
775.0
359,3698 € - 449,2096 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
815.0
385,8256 € - 482,2873 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
875.0
399,0482 € - 498,8103 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
905.0
323,3302 € - 404,1575 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
735.0
327,7307 € - 409,6687 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
745.0
314,5398 € - 393,1774 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
715.0
332,1312 € - 415,1587 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
755.0
279,357 € - 349,1937 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
635.0
292,5268 € - 365,6532 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
665.0
274,946 € - 343,6825 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
625.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 5.0 910.0 Aço inoxidável

20173777

Intervalo de preços
463,5958 € - 370,8788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    910.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 3.0 895.0 Aço inoxidável

20175597

Intervalo de preços
493,2885 € - 394,6266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    895.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 965.0 Aço inoxidável

20175665

Intervalo de preços
531,888 € - 425,5147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    965.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 615.0 Aço inoxidável

20175313

Intervalo de preços
338,1713 € - 270,5349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    615.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 595.0 Aço inoxidável

20175290

Intervalo de preços
327,1806 € - 261,7445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    595.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 675.0 Aço inoxidável

20175375

Intervalo de preços
371,1644 € - 296,9273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    675.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 685.0 Aço inoxidável

20175382

Intervalo de preços
376,6756 € - 301,3383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    685.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 705.0 Aço inoxidável

20175405

Intervalo de preços
387,6662 € - 310,1287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    705.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 785.0 Aço inoxidável

20175481

Intervalo de preços
431,6817 € - 345,3432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    785.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 775.0 Aço inoxidável

20175474

Intervalo de preços
426,1705 € - 340,9322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 815.0 Aço inoxidável

20175511

Intervalo de preços
449,2096 € - 359,3698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    815.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 875.0 Aço inoxidável

20175573

Intervalo de preços
482,2873 € - 385,8256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    875.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 905.0 Aço inoxidável

20175603

Intervalo de preços
498,8103 € - 399,0482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    905.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 735.0 Aço inoxidável

20175436

Intervalo de preços
404,1575 € - 323,3302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    735.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 745.0 Aço inoxidável

20175443

Intervalo de preços
409,6687 € - 327,7307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    745.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 715.0 Aço inoxidável

20175412

Intervalo de preços
393,1774 € - 314,5398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    715.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 755.0 Aço inoxidável

20175450

Intervalo de preços
415,1587 € - 332,1312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    755.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 635.0 Aço inoxidável

20175337

Intervalo de preços
349,1937 € - 279,357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    635.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 665.0 Aço inoxidável

20175368

Intervalo de preços
365,6532 € - 292,5268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    665.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 625.0 Aço inoxidável

20175320

Intervalo de preços
343,6825 € - 274,946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    625.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6