Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
152,8218 € - 191,0299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
370.0
177,0457 € - 221,3044 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
430.0
225,5568 € - 281,9487 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
550.0
298,1332 € - 372,6665 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
730.0
292,0825 € - 365,1031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
715.0
334,5853 € - 418,2263 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
820.0
243,7088 € - 304,6387 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
595.0
261,8609 € - 327,3287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
640.0
267,901 € - 334,8815 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
655.0
183,0752 € - 228,8466 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
445.0
213,4872 € - 266,8643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
520.0
364,8281 € - 456,0325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
895.0
388,999 € - 486,2541 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
955.0
328,5558 € - 410,6947 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
805.0
322,3359 € - 402,9198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
790.0
316,2958 € - 395,3671 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
775.0
346,6761 € - 433,3424 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
850.0
376,9189 € - 471,1486 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
925.0
395,0815 € - 493,8492 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
970.0
352,7267 € - 440,9058 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
865.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 5.0 370.0 Aço inoxidável

20173418

Intervalo de preços
191,0299 € - 152,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    370.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 430.0 Aço inoxidável

20173456

Intervalo de preços
221,3044 € - 177,0457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    430.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 550.0 Aço inoxidável

20173531

Intervalo de preços
281,9487 € - 225,5568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    550.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 730.0 Aço inoxidável

20173654

Intervalo de preços
372,6665 € - 298,1332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    730.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 715.0 Aço inoxidável

20173647

Intervalo de preços
365,1031 € - 292,0825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    715.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 820.0 Aço inoxidável

20173715

Intervalo de preços
418,2263 € - 334,5853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    820.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 595.0 Aço inoxidável

20173562

Intervalo de preços
304,6387 € - 243,7088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    595.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 640.0 Aço inoxidável

20173593

Intervalo de preços
327,3287 € - 261,8609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    640.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 655.0 Aço inoxidável

20173609

Intervalo de preços
334,8815 € - 267,901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    655.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 445.0 Aço inoxidável

20173463

Intervalo de preços
228,8466 € - 183,0752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    445.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 520.0 Aço inoxidável

20173517

Intervalo de preços
266,8643 € - 213,4872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    520.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 895.0 Aço inoxidável

20173760

Intervalo de preços
456,0325 € - 364,8281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    895.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 955.0 Aço inoxidável

20173807

Intervalo de preços
486,2541 € - 388,999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    955.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 805.0 Aço inoxidável

20173708

Intervalo de preços
410,6947 € - 328,5558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 790.0 Aço inoxidável

20173692

Intervalo de preços
402,9198 € - 322,3359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    790.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 775.0 Aço inoxidável

20173685

Intervalo de preços
395,3671 € - 316,2958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 850.0 Aço inoxidável

20173739

Intervalo de preços
433,3424 € - 346,6761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    850.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 925.0 Aço inoxidável

20173784

Intervalo de preços
471,1486 € - 376,9189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    925.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 970.0 Aço inoxidável

20173814

Intervalo de preços
493,8492 € - 395,0815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    970.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 865.0 Aço inoxidável

20173746

Intervalo de preços
440,9058 € - 352,7267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    865.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5