Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
283,7575 € - 354,6943 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
645.0
54,4243 € - 68,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
130.0
48,3842 € - 60,475 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
115.0
280,2985 € - 350,3678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
435.0
289,9351 € - 362,4163 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
455.0
405,924 € - 507,3997 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
635.0
14,4074 € - 18,0145 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
50.0
48,3208 € - 60,401 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
200.0
83,5141 € - 104,3953 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
350.0
9,8799 € - 12,3446 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
25.0
124,2186 € - 155,2759 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
195.0
550,8334 € - 688,5391 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
855.0
628,0218 € - 785,022 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
975.0
512,0752 € - 640,0914 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
795.0
589,4329 € - 736,7858 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
915.0
202,7822 € - 253,483 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
315.0
328,7462 € - 410,9275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
515.0
212,4294 € - 265,5315 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
335.0
357,6773 € - 447,094 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
555.0
483,1124 € - 603,8932 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
755.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 3.0 645.0 Aço inoxidável

20175344

Intervalo de preços
354,6943 € - 283,7575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    645.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 5.0 130.0 Aço inoxidável

20173265

Intervalo de preços
68,0278 € - 54,4243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    130.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 115.0 Aço inoxidável

20173258

Intervalo de preços
60,475 € - 48,3842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    115.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 10.0 435.0 Aço inoxidável

20174248

Intervalo de preços
350,3678 € - 280,2985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    435.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 455.0 Aço inoxidável

20174255

Intervalo de preços
362,4163 € - 289,9351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    455.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 635.0 Aço inoxidável

20174316

Intervalo de preços
507,3997 € - 405,924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    635.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 14.0 50.0 Aço inoxidável

20174439

Intervalo de preços
18,0145 € - 14,4074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    50.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 200.0 Aço inoxidável

20174484

Intervalo de preços
60,401 € - 48,3208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    200.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 350.0 Aço inoxidável

20174521

Intervalo de preços
104,3953 € - 83,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    350.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 3.0 25.0 Aço inoxidável

20174026

Intervalo de preços
12,3446 € - 9,8799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 10.0 195.0 Aço inoxidável

20174163

Intervalo de preços
155,2759 € - 124,2186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    195.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 855.0 Aço inoxidável

20174385

Intervalo de preços
688,5391 € - 550,8334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    855.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 975.0 Aço inoxidável

20174422

Intervalo de preços
785,022 € - 628,0218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    975.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 795.0 Aço inoxidável

20174361

Intervalo de preços
640,0914 € - 512,0752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    795.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 915.0 Aço inoxidável

20174408

Intervalo de preços
736,7858 € - 589,4329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    915.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 315.0 Aço inoxidável

20174200

Intervalo de preços
253,483 € - 202,7822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    315.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 515.0 Aço inoxidável

20174279

Intervalo de preços
410,9275 € - 328,7462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    515.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 335.0 Aço inoxidável

20174217

Intervalo de preços
265,5315 € - 212,4294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 555.0 Aço inoxidável

20174286

Intervalo de preços
447,094 € - 357,6773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    555.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 755.0 Aço inoxidável

20174354

Intervalo de preços
603,8932 € - 483,1124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    755.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0