Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
354,9481 € - 443,6878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
805.0
372,6242 € - 465,7855 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
845.0
349,7331 € - 437,1611 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
795.0
368,2131 € - 460,2637 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
835.0
146,8029 € - 183,4983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
355.0
316,2958 € - 395,3671 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
775.0
346,6761 € - 433,3424 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
850.0
195,1659 € - 243,9627 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
475.0
134,363 € - 167,9485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
325.0
237,6582 € - 297,0754 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
580.0
183,0752 € - 228,8466 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
445.0
213,4872 € - 266,8643 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
520.0
243,7088 € - 304,6387 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
595.0
173,8088 € - 217,2636 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
275.0
579,7751 € - 724,7162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
895.0
280,2985 € - 350,3678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
435.0
444,5235 € - 555,657 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
695.0
251,3568 € - 314,1907 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
395.0
318,9191 € - 398,6463 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
495.0
241,7096 € - 302,1423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
375.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 3.0 805.0 Aço inoxidável

20175504

Intervalo de preços
443,6878 € - 354,9481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    805.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 845.0 Aço inoxidável

20175542

Intervalo de preços
465,7855 € - 372,6242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    845.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 795.0 Aço inoxidável

20175498

Intervalo de preços
437,1611 € - 349,7331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    795.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 835.0 Aço inoxidável

20175535

Intervalo de preços
460,2637 € - 368,2131 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    835.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 5.0 355.0 Aço inoxidável

20173401

Intervalo de preços
183,4983 € - 146,8029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    355.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 775.0 Aço inoxidável

20173685

Intervalo de preços
395,3671 € - 316,2958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    775.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 850.0 Aço inoxidável

20173739

Intervalo de preços
433,3424 € - 346,6761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    850.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 475.0 Aço inoxidável

20173487

Intervalo de preços
243,9627 € - 195,1659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    475.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 325.0 Aço inoxidável

20173388

Intervalo de preços
167,9485 € - 134,363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    325.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 580.0 Aço inoxidável

20173555

Intervalo de preços
297,0754 € - 237,6582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    580.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 445.0 Aço inoxidável

20173463

Intervalo de preços
228,8466 € - 183,0752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    445.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 520.0 Aço inoxidável

20173517

Intervalo de preços
266,8643 € - 213,4872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    520.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 595.0 Aço inoxidável

20173562

Intervalo de preços
304,6387 € - 243,7088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    595.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 10.0 275.0 Aço inoxidável

20174194

Intervalo de preços
217,2636 € - 173,8088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    275.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 895.0 Aço inoxidável

20173982

Intervalo de preços
724,7162 € - 579,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    895.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 435.0 Aço inoxidável

20174248

Intervalo de preços
350,3678 € - 280,2985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    435.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 695.0 Aço inoxidável

20174330

Intervalo de preços
555,657 € - 444,5235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    695.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 395.0 Aço inoxidável

20174231

Intervalo de preços
314,1907 € - 251,3568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    395.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 495.0 Aço inoxidável

20174262

Intervalo de preços
398,6463 € - 318,9191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    495.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 375.0 Aço inoxidável

20174224

Intervalo de preços
302,1423 € - 241,7096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    375.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0