Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
27,7358 € - 34,6644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
55.0
310,2345 € - 387,7931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
760.0
36,4204 € - 45,5281 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
85.0
53,5463 € - 66,9276 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
125.0
79,2617 € - 99,0745 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
185.0
120,1037 € - 150,135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
275.0
192,606 € - 240,7576 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
830.0
111,3874 € - 139,229 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
255.0
40,7257 € - 50,9018 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
95.0
62,1358 € - 77,6644 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
145.0
70,7252 € - 88,4118 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
165.0
89,5542 € - 111,9375 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
205.0
133,2417 € - 166,5522 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
305.0
18,3107 € - 22,8804 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
35.0
27,8627 € - 34,8231 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
65.0
199,3972 € - 249,2412 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
860.0
138,2558 € - 172,8144 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
590.0
212,9372 € - 266,1767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
920.0
107,0081 € - 133,7601 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
245.0
30,2216 € - 37,7744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
70.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 10.0 55.0 Aço inoxidável

20173845

Intervalo de preços
34,6644 € - 27,7358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    55.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 5.0 760.0 Aço inoxidável

20173678

Intervalo de preços
387,7931 € - 310,2345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    760.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 3.0 85.0 Aço inoxidável

20174811

Intervalo de preços
45,5281 € - 36,4204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    85.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 125.0 Aço inoxidável

20174842

Intervalo de preços
66,9276 € - 53,5463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    125.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 185.0 Aço inoxidável

20174897

Intervalo de preços
99,0745 € - 79,2617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    185.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 275.0 Aço inoxidável

20174989

Intervalo de preços
150,135 € - 120,1037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    275.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 14.0 830.0 Aço inoxidável

20174682

Intervalo de preços
240,7576 € - 192,606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    830.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 3.0 255.0 Aço inoxidável

20174965

Intervalo de preços
139,229 € - 111,3874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    255.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 95.0 Aço inoxidável

20174828

Intervalo de preços
50,9018 € - 40,7257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    95.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 145.0 Aço inoxidável

20174859

Intervalo de preços
77,6644 € - 62,1358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    145.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 165.0 Aço inoxidável

20174873

Intervalo de preços
88,4118 € - 70,7252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    165.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 205.0 Aço inoxidável

20174910

Intervalo de preços
111,9375 € - 89,5542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    205.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 305.0 Aço inoxidável

20175016

Intervalo de preços
166,5522 € - 133,2417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    305.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 35.0 Aço inoxidável

20174774

Intervalo de preços
22,8804 € - 18,3107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 65.0 Aço inoxidável

20174798

Intervalo de preços
34,8231 € - 27,8627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    65.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 14.0 860.0 Aço inoxidável

20174699

Intervalo de preços
249,2412 € - 199,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    860.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 590.0 Aço inoxidável

20174606

Intervalo de preços
172,8144 € - 138,2558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    590.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 920.0 Aço inoxidável

20174712

Intervalo de preços
266,1767 € - 212,9372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    920.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 3.0 245.0 Aço inoxidável

20174958

Intervalo de preços
133,7601 € - 107,0081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    245.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 5.0 70.0 Aço inoxidável

20173227

Intervalo de preços
37,7744 € - 30,2216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    70.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5