Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
74,9564 € - 93,7008 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
175.0
93,9229 € - 117,4063 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
215.0
102,6499 € - 128,3124 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
235.0
178,8862 € - 223,6105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
770.0
219,7283 € - 274,6604 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
950.0
131,454 € - 164,3202 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
560.0
145,0046 € - 181,2557 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
620.0
56,4236 € - 70,5242 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
230.0
63,2147 € - 79,0184 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
260.0
110,9854 € - 138,7318 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
470.0
226,5194 € - 283,144 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
980.0
172,1268 € - 215,1586 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
14.0
5.2
10.0
740.0
92,04 € - 115,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
220.0
155,8048 € - 194,7534 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
355.0
186,5236 € - 233,1519 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
425.0
195,3246 € - 244,1531 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
445.0
124,4937 € - 155,6144 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
285.0
146,3163 € - 182,8953 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
335.0
128,8624 € - 161,0833 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
295.0
137,5682 € - 171,9576 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
315.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 3.0 175.0 Aço inoxidável

20174880

Intervalo de preços
93,7008 € - 74,9564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    175.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 215.0 Aço inoxidável

20174927

Intervalo de preços
117,4063 € - 93,9229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    215.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 235.0 Aço inoxidável

20174941

Intervalo de preços
128,3124 € - 102,6499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    235.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 14.0 770.0 Aço inoxidável

20174668

Intervalo de preços
223,6105 € - 178,8862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    770.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 950.0 Aço inoxidável

20174729

Intervalo de preços
274,6604 € - 219,7283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    950.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 560.0 Aço inoxidável

20174590

Intervalo de preços
164,3202 € - 131,454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    560.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 620.0 Aço inoxidável

20174613

Intervalo de preços
181,2557 € - 145,0046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    620.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 230.0 Aço inoxidável

20174491

Intervalo de preços
70,5242 € - 56,4236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    230.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 260.0 Aço inoxidável

20174507

Intervalo de preços
79,0184 € - 63,2147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 470.0 Aço inoxidável

20174569

Intervalo de preços
138,7318 € - 110,9854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    470.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 980.0 Aço inoxidável

20174736

Intervalo de preços
283,144 € - 226,5194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 14.0 740.0 Aço inoxidável

20174651

Intervalo de preços
215,1586 € - 172,1268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    740.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Calha linear em miniatura 5.0 220.0 Aço inoxidável

20173319

Intervalo de preços
115,0474 € - 92,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    220.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 3.0 355.0 Aço inoxidável

20175061

Intervalo de preços
194,7534 € - 155,8048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    355.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 425.0 Aço inoxidável

20175139

Intervalo de preços
233,1519 € - 186,5236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    425.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 445.0 Aço inoxidável

20175153

Intervalo de preços
244,1531 € - 195,3246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    445.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 285.0 Aço inoxidável

20174996

Intervalo de preços
155,6144 € - 124,4937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    285.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 335.0 Aço inoxidável

20175047

Intervalo de preços
182,8953 € - 146,3163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    335.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 295.0 Aço inoxidável

20175009

Intervalo de preços
161,0833 € - 128,8624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    295.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 3.0 315.0 Aço inoxidável

20175023

Intervalo de preços
171,9576 € - 137,5682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    315.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6