Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
97,4031 € - 121,7539 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0
Versão larga
18.0
7.3
10.0
350.0
216,4914 € - 270,6195 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
670.0
107,5687 € - 134,4582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
270.0
292,823 € - 366,0234 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
24.0
8.5
15.0
910.0
59,8932 € - 74,8612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
150.0
44,4915 € - 55,6091 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
110.0
247,0409 € - 308,8065 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
630.0
75,3372 € - 94,1768 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
190.0
154,2181 € - 192,7753 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
390.0
293,3307 € - 366,6581 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
750.0
355,2761 € - 444,0898 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
910.0
277,8761 € - 347,3425 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
710.0
324,388 € - 405,4797 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
40.0
Versão larga
42.0
9.5
15.0
830.0
16,7028 € - 20,8812 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
40.0
60,475 € - 75,5911 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
145.0
66,5257 € - 83,1544 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
160.0
30,2216 € - 37,7744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
70.0
104,1414 € - 130,1741 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
250.0
48,3842 € - 60,475 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
115.0
98,059 € - 122,5684 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
235.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 18.0 350.0 Aço inoxidável

20161194

Intervalo de preços
121,7539 € - 97,4031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    350.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.3
Calha linear em miniatura 24.0 670.0 Aço inoxidável

20161569

Intervalo de preços
270,6195 € - 216,4914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 42.0 270.0 Aço inoxidável

20161699

Intervalo de preços
134,4582 € - 107,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 24.0 910.0 Aço inoxidável

20161620

Intervalo de preços
366,0234 € - 292,823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Calha linear em miniatura 42.0 150.0 Aço inoxidável

20161668

Intervalo de preços
74,8612 € - 59,8932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 110.0 Aço inoxidável

20161651

Intervalo de preços
55,6091 € - 44,4915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 630.0 Aço inoxidável

20161774

Intervalo de preços
308,8065 € - 247,0409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 190.0 Aço inoxidável

20161675

Intervalo de preços
94,1768 € - 75,3372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 390.0 Aço inoxidável

20161712

Intervalo de preços
192,7753 € - 154,2181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 750.0 Aço inoxidável

20161804

Intervalo de preços
366,6581 € - 293,3307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    750.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 910.0 Aço inoxidável

20161842

Intervalo de preços
444,0898 € - 355,2761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    910.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 710.0 Aço inoxidável

20161798

Intervalo de preços
347,3425 € - 277,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    710.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 42.0 830.0 Aço inoxidável

20161828

Intervalo de preços
405,4797 € - 324,388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Calha linear em miniatura 5.0 40.0 Aço inoxidável

20173203

Intervalo de preços
20,8812 € - 16,7028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    40.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 145.0 Aço inoxidável

20173272

Intervalo de preços
75,5911 € - 60,475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    145.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 160.0 Aço inoxidável

20173289

Intervalo de preços
83,1544 € - 66,5257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    160.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 70.0 Aço inoxidável

20173227

Intervalo de preços
37,7744 € - 30,2216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    70.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 250.0 Aço inoxidável

20173333

Intervalo de preços
130,1741 € - 104,1414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    250.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 115.0 Aço inoxidável

20173258

Intervalo de preços
60,475 € - 48,3842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    115.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 235.0 Aço inoxidável

20173326

Intervalo de preços
122,5684 € - 98,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    235.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5