Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
78,627 € - 98,2811 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
190.0
92,04 € - 115,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
220.0
122,2934 € - 152,8641 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
295.0
110,1921 € - 137,7374 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
265.0
54,4243 € - 68,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
130.0
170,9738 € - 213,7199 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
415.0
72,5552 € - 90,6966 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
175.0
219,5379 € - 274,4171 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
535.0
85,2383 € - 106,5426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
205.0
207,4048 € - 259,2587 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
505.0
249,7595 € - 312,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
610.0
298,1332 € - 372,6665 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
730.0
292,0825 € - 365,1031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
715.0
36,2723 € - 45,3377 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
85.0
189,1153 € - 236,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
460.0
23,8853 € - 29,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
55.0
158,9042 € - 198,625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
385.0
279,9917 € - 349,987 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
685.0
164,9443 € - 206,1777 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
400.0
231,6392 € - 289,5543 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
565.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 5.0 190.0 Aço inoxidável

20173302

Intervalo de preços
98,2811 € - 78,627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    190.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 220.0 Aço inoxidável

20173319

Intervalo de preços
115,0474 € - 92,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    220.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 295.0 Aço inoxidável

20173364

Intervalo de preços
152,8641 € - 122,2934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    295.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 265.0 Aço inoxidável

20173340

Intervalo de preços
137,7374 € - 110,1921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    265.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 130.0 Aço inoxidável

20173265

Intervalo de preços
68,0278 € - 54,4243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    130.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 415.0 Aço inoxidável

20173449

Intervalo de preços
213,7199 € - 170,9738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    415.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 175.0 Aço inoxidável

20173296

Intervalo de preços
90,6966 € - 72,5552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    175.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 535.0 Aço inoxidável

20173524

Intervalo de preços
274,4171 € - 219,5379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    535.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 205.0 Aço inoxidável

20169305

Intervalo de preços
106,5426 € - 85,2383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    205.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 505.0 Aço inoxidável

20173500

Intervalo de preços
259,2587 € - 207,4048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    505.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 610.0 Aço inoxidável

20173579

Intervalo de preços
312,202 € - 249,7595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    610.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 730.0 Aço inoxidável

20173654

Intervalo de preços
372,6665 € - 298,1332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    730.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 715.0 Aço inoxidável

20173647

Intervalo de preços
365,1031 € - 292,0825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    715.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 85.0 Aço inoxidável

20173234

Intervalo de preços
45,3377 € - 36,2723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    85.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 460.0 Aço inoxidável

20173470

Intervalo de preços
236,3994 € - 189,1153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    460.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 55.0 Aço inoxidável

20173210

Intervalo de preços
29,8514 € - 23,8853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    55.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 385.0 Aço inoxidável

20173425

Intervalo de preços
198,625 € - 158,9042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    385.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 685.0 Aço inoxidável

20173623

Intervalo de preços
349,987 € - 279,9917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    685.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 400.0 Aço inoxidável

20173432

Intervalo de preços
206,1777 € - 164,9443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    400.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 565.0 Aço inoxidável

20173548

Intervalo de preços
289,5543 € - 231,6392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    565.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5