Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
164,1827 € - 205,2257 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
255.0
241,7096 € - 302,1423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
375.0
251,3568 € - 314,1907 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
395.0
318,9191 € - 398,6463 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
495.0
444,5235 € - 555,657 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
695.0
358,7774 € - 448,4691 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
880.0
382,9695 € - 478,7119 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
940.0
407,1511 € - 508,9441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
15.0
Largura padrão
5.0
3.5
5.0
1000.0
579,7751 € - 724,7162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
895.0
41,4662 € - 51,8327 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
105.0
193,1349 € - 241,4134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
295.0
232,0624 € - 290,0727 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
355.0
386,6296 € - 483,2817 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
595.0
463,818 € - 579,7751 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
715.0
135,2199 € - 169,0275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
215.0
173,8088 € - 217,2636 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
275.0
425,2079 € - 531,5072 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
655.0
37,3936 € - 46,7446 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
75.0
66,2718 € - 82,8371 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
20.0
Versão larga
10.0
4.0
7.5
155.0
438,7479 € - 548,4322 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
10.0
Largura padrão
3.0
2.6
2.5
995.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 10.0 255.0 Aço inoxidável

20174187

Intervalo de preços
205,2257 € - 164,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    255.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 375.0 Aço inoxidável

20174224

Intervalo de preços
302,1423 € - 241,7096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    375.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 395.0 Aço inoxidável

20174231

Intervalo de preços
314,1907 € - 251,3568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    395.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 495.0 Aço inoxidável

20174262

Intervalo de preços
398,6463 € - 318,9191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    495.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 695.0 Aço inoxidável

20174330

Intervalo de preços
555,657 € - 444,5235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    695.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 5.0 880.0 Aço inoxidável

20173753

Intervalo de preços
448,4691 € - 358,7774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    880.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 940.0 Aço inoxidável

20173791

Intervalo de preços
478,7119 € - 382,9695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    940.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 5.0 1000.0 Aço inoxidável

20173838

Intervalo de preços
508,9441 € - 407,1511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    1000.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Calha linear em miniatura 10.0 895.0 Aço inoxidável

20173982

Intervalo de preços
724,7162 € - 579,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    895.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 3.0 105.0 Aço inoxidável

20174019

Intervalo de preços
51,8327 € - 41,4662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    105.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Calha linear em miniatura 10.0 295.0 Aço inoxidável

20173883

Intervalo de preços
241,4134 € - 193,1349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    295.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 355.0 Aço inoxidável

20173890

Intervalo de preços
290,0727 € - 232,0624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    355.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 595.0 Aço inoxidável

20173937

Intervalo de preços
483,2817 € - 386,6296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    595.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 715.0 Aço inoxidável

20173951

Intervalo de preços
579,7751 € - 463,818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    715.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 215.0 Aço inoxidável

20174170

Intervalo de preços
169,0275 € - 135,2199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    215.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 275.0 Aço inoxidável

20174194

Intervalo de preços
217,2636 € - 173,8088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    275.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 655.0 Aço inoxidável

20173944

Intervalo de preços
531,5072 € - 425,2079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    655.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 75.0 Aço inoxidável

20174132

Intervalo de preços
46,7446 € - 37,3936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    75.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 10.0 155.0 Aço inoxidável

20175702

Intervalo de preços
82,8371 € - 66,2718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Versão larga
  • l1
    155.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Calha linear em miniatura 3.0 995.0 Aço inoxidável

20175696

Intervalo de preços
548,4322 € - 438,7479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    995.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6