Menu Procurar

Miniature Linear Rails

Em produção

These Miniature Linear Rails are used to direct and support moving loads. It delivers smooth and accurate linear motion in small systems. They comprise a foundation rail, a sliding block, and a series of rolling parts. The base rail is attached to the machine frame, and the slide block slides along it. The rolling components, commonly ball bearings, sustain the weight and decrease friction between the sliding block and the base rail.

It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue. As this is a precise system they must be mounted on accurately prepared surfaces.

The carriages come mounted on dummy blocks. Offer the carriage up to the rails and move it off the block and onto the rail to install it. They are often smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight, such as scientific applications, medical equipment, or semiconductor manufacturing.

  • It is smaller and lighter than regular linear rails, making them excellent for applications requiring restricted space and weight.
  • It must be mounted on accurately prepared surfaces.
  • It can withstand dynamic loads while considering impact, vibration, and fatigue.
Material: Stainless Steel Series Code: SRL1012, SRL1010

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
494 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade For screws l2 Tipo de trilho w1 h1 l3 l1 Comprar
14,6612 € - 18,3318 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
75.0
28,5503 € - 35,6905 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
145.0
80,5311 € - 100,6612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
420.0
94,272 € - 117,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
495.0
19,4002 € - 24,245 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
95.0
61,9136 € - 77,3894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
320.0
75,9508 € - 94,9384 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
395.0
148,2415 € - 185,3072 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
855.0
141,5138 € - 176,8976 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
815.0
144,8671 € - 181,0865 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0
Largura padrão
9.0
5.5
7.5
835.0
52,7636 € - 65,9545 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
270.0
126,4506 € - 158,0685 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
670.0
66,4728 € - 83,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
345.0
103,5702 € - 129,4654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
545.0
23,97 € - 29,9678 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
120.0
48,1832 € - 60,2317 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
245.0
131,0203 € - 163,7807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
695.0
135,6007 € - 169,5035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
720.0
57,3121 € - 71,6455 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
295.0
33,0989 € - 41,3709 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
25.0
Largura padrão
12.0
7.5
10.0
170.0
  • de 25
Calha linear em miniatura 9.0 75.0 Aço inoxidável

20160012

Intervalo de preços
18,3318 € - 14,6612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    75.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 12.0 145.0 Aço inoxidável

20160517

Intervalo de preços
35,6905 € - 28,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    145.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 420.0 Aço inoxidável

20160623

Intervalo de preços
100,6612 € - 80,5311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    420.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 495.0 Aço inoxidável

20160654

Intervalo de preços
117,84 € - 94,272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 95.0 Aço inoxidável

20160494

Intervalo de preços
24,245 € - 19,4002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    95.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 320.0 Aço inoxidável

20160586

Intervalo de preços
77,3894 € - 61,9136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    320.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 395.0 Aço inoxidável

20160616

Intervalo de preços
94,9384 € - 75,9508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    395.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 9.0 855.0 Aço inoxidável

20160401

Intervalo de preços
185,3072 € - 148,2415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    855.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 815.0 Aço inoxidável

20160388

Intervalo de preços
176,8976 € - 141,5138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    815.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 9.0 835.0 Aço inoxidável

20160395

Intervalo de preços
181,0865 € - 144,8671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    835.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Calha linear em miniatura 12.0 270.0 Aço inoxidável

20160562

Intervalo de preços
65,9545 € - 52,7636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    270.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 670.0 Aço inoxidável

20160722

Intervalo de preços
158,0685 € - 126,4506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    670.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 345.0 Aço inoxidável

20160593

Intervalo de preços
83,091 € - 66,4728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    345.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 545.0 Aço inoxidável

20160678

Intervalo de preços
129,4654 € - 103,5702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    545.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 120.0 Aço inoxidável

20160500

Intervalo de preços
29,9678 € - 23,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    120.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 245.0 Aço inoxidável

20160555

Intervalo de preços
60,2317 € - 48,1832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    245.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 695.0 Aço inoxidável

20160739

Intervalo de preços
163,7807 € - 131,0203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    695.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 720.0 Aço inoxidável

20160746

Intervalo de preços
169,5035 € - 135,6007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    720.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 295.0 Aço inoxidável

20160579

Intervalo de preços
71,6455 € - 57,3121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Calha linear em miniatura 12.0 170.0 Aço inoxidável

20160524

Intervalo de preços
41,3709 € - 33,0989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Largura padrão
  • l1
    170.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5