Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
3.641,9235 € - 4.046,5887 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.381,0774 € - 2.645,6463 € Solicite o prazo de entrega aqui
4500.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
26,4558 € - 35,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Alumínio
Calha de suporte
9.5
5.5
16.0
100.0
54,1916 € - 72,259 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Alumínio
Calha de suporte
17.0
9.0
40.0
300.0
2.029,4825 € - 2.254,9759 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
33,5432 € - 44,7242 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Alumínio
Calha de suporte
11.0
6.6
20.0
150.0
26,4558 € - 35,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Alumínio
Calha de suporte
9.5
5.5
16.0
150.0
817,5179 € - 908,352 € Solicite o prazo de entrega aqui
1200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.019,073 € - 1.132,301 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
407,4367 € - 452,7109 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M12x45
11.0
50.0
300.0
33,5432 € - 44,7242 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Alumínio
Calha de suporte
11.0
6.6
20.0
100.0
461,6706 € - 615,5608 € Solicite o prazo de entrega aqui
2000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
727,604 € - 970,1493 € Solicite o prazo de entrega aqui
240.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.374,3279 € - 1.527,0334 € Solicite o prazo de entrega aqui
3800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
122,7906 € - 163,7173 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.099,3502 € - 1.221,4955 € Solicite o prazo de entrega aqui
4000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.370,7102 € - 1.523,0137 € Solicite o prazo de entrega aqui
5000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.464,1466 € - 1.626,8272 € Solicite o prazo de entrega aqui
5850.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
416,4492 € - 555,2656 € Solicite o prazo de entrega aqui
1800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.207,8921 € - 1.342,107 € Solicite o prazo de entrega aqui
4400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 5400.0 Aço inoxidável

20272494

Intervalo de preços
4.046,5887 € - 3.641,9235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 4500.0 Aço inoxidável

20272272

Intervalo de preços
2.645,6463 € - 2.381,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4500.0
Calha de suporte do eixo 16.0 9.5 600.0 Alumínio

20272531

Intervalo de preços
35,278 € - 26,4558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Calha de suporte
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    9.5
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 40.0 17.0 600.0 Alumínio

20272647

Intervalo de preços
72,259 € - 54,1916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Calha de suporte
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 3000.0 Aço inoxidável

20272418

Intervalo de preços
2.254,9759 € - 2.029,4825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Calha de suporte do eixo 20.0 11.0 600.0 Alumínio

20272616

Intervalo de preços
44,7242 € - 33,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Calha de suporte
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    11.0
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 16.0 9.5 600.0 Alumínio

20272609

Intervalo de preços
35,278 € - 26,4558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Calha de suporte
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    9.5
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 1200.0 Aço inoxidável

20272357

Intervalo de preços
908,352 € - 817,5179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1200.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 1500.0 Aço inoxidável

20272364

Intervalo de preços
1.132,301 € - 1.019,073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1500.0
Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 600.0 Aço inoxidável

20272333

Intervalo de preços
452,7109 € - 407,4367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 20.0 11.0 600.0 Alumínio

20272548

Intervalo de preços
44,7242 € - 33,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Calha de suporte
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    11.0
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2000.0 Aço inoxidável

20271657

Intervalo de preços
615,5608 € - 461,6706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 240.0 Aço inoxidável

20271954

Intervalo de preços
970,1493 € - 727,604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    240.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3800.0 Aço inoxidável

20272029

Intervalo de preços
1.527,0334 € - 1.374,3279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3800.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 400.0 Aço inoxidável

20271855

Intervalo de preços
163,7173 € - 122,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    400.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4000.0 Aço inoxidável

20271749

Intervalo de preços
1.221,4955 € - 1.099,3502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5000.0 Aço inoxidável

20271794

Intervalo de preços
1.523,0137 € - 1.370,7102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5000.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 5850.0 Aço inoxidável

20271558

Intervalo de preços
1.626,8272 € - 1.464,1466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    5850.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1800.0 Aço inoxidável

20271640

Intervalo de preços
555,2656 € - 416,4492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1800.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4400.0 Aço inoxidável

20271763

Intervalo de preços
1.342,107 € - 1.207,8921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4400.0