Menu Procurar

Shaft Support Rails

Em produção

These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.

It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.

The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.

  • Used to provide continuous support and stability for linear shafts.
  • These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
  • It has great durability and wear resistance, tolerating high application loads and repetitive motion.
Material: Aluminium, Stainless Steel, Steel Series Code: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
499 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material Tipo de trilho d3 d2 d1 tol. h6 l2 Comprar
96,4194 € - 128,5556 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
288,2955 € - 384,3976 € Solicite o prazo de entrega aqui
1350.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
139,2924 € - 185,7197 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
325,9959 € - 434,6541 € Solicite o prazo de entrega aqui
1400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
755,3081 € - 1.007,0774 € Solicite o prazo de entrega aqui
360.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.005,5119 € - 1.117,2378 € Solicite o prazo de entrega aqui
4000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.020,6174 € - 1.134,0146 € Solicite o prazo de entrega aqui
4500.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.188,3966 € - 1.320,4431 € Solicite o prazo de entrega aqui
5250.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.947,1109 € - 2.163,4647 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
2.161,9098 € - 2.402,1278 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.118,6023 € - 1.242,8844 € Solicite o prazo de entrega aqui
2100.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x40
9.0
40.0
300.0
461,6706 € - 615,5608 € Solicite o prazo de entrega aqui
2000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.262,1683 € - 1.402,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
4600.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.479,2521 € - 1.643,6146 € Solicite o prazo de entrega aqui
5400.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
644,7775 € - 859,7033 € Solicite o prazo de entrega aqui
2800.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
735,2097 € - 980,2831 € Solicite o prazo de entrega aqui
3200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
1.316,4445 € - 1.462,7079 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M8x30
6.6
25.0
200.0
667,9435 € - 890,5914 € Solicite o prazo de entrega aqui
2200.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
1.087,9259 € - 1.208,8018 € Solicite o prazo de entrega aqui
3000.0
Aço inoxidável
Eixo e calha
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • de 25
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 450.0 Aço inoxidável

20271183

Intervalo de preços
128,5556 € - 96,4194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    450.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 1350.0 Aço inoxidável

20271244

Intervalo de preços
384,3976 € - 288,2955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1350.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 600.0 Aço inoxidável

20271589

Intervalo de preços
185,7197 € - 139,2924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 1400.0 Aço inoxidável

20271626

Intervalo de preços
434,6541 € - 325,9959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    1400.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 360.0 Aço inoxidável

20271398

Intervalo de preços
1.007,0774 € - 755,3081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    360.0
Calha de suporte do eixo 20.0 M6x25 4000.0 Aço inoxidável

20271428

Intervalo de preços
1.117,2378 € - 1.005,5119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    4000.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 4500.0 Aço inoxidável

20271060

Intervalo de preços
1.134,0146 € - 1.020,6174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4500.0
Calha de suporte do eixo 16.0 M5x20 5250.0 Aço inoxidável

20271114

Intervalo de preços
1.320,4431 € - 1.188,3966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5250.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5400.0 Aço inoxidável

20272104

Intervalo de preços
2.163,4647 € - 1.947,1109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 600.0 Aço inoxidável

20272135

Intervalo de preços
2.402,1278 € - 2.161,9098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Calha de suporte do eixo 40.0 M10x40 2100.0 Aço inoxidável

20272197

Intervalo de preços
1.242,8844 € - 1.118,6023 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2100.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2000.0 Aço inoxidável

20271657

Intervalo de preços
615,5608 € - 461,6706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 4600.0 Aço inoxidável

20271770

Intervalo de preços
1.402,4128 € - 1.262,1683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4600.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 5400.0 Aço inoxidável

20271817

Intervalo de preços
1.643,6146 € - 1.479,2521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5400.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 2800.0 Aço inoxidável

20271688

Intervalo de preços
859,7033 € - 644,7775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2800.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 3200.0 Aço inoxidável

20271701

Intervalo de preços
980,2831 € - 735,2097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    3200.0
Calha de suporte do eixo 25.0 M8x30 480.0 Aço inoxidável

20271787

Intervalo de preços
1.462,7079 € - 1.316,4445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    480.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 2200.0 Aço inoxidável

20271947

Intervalo de preços
890,5914 € - 667,9435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2200.0
Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 3000.0 Aço inoxidável

20271985

Intervalo de preços
1.208,8018 € - 1.087,9259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de trilho
    Eixo e calha
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3000.0