Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 50.0 M12x45 600.0 Aço inoxidável

Esta calha de suporte do eixo de 50Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço inoxidável com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20272333

Número de peça do fabricante:

20272333

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 452,7109 €
5 - 9 430,0738 €
10 + 407,4367 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

452,71 €

1 x 452,7109 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Eixo e calha
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 600.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos